Elenco prodotti Sistema radio per il mercato americano

Filtro

1 risultati

Modulo radio - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 900 MHz (Australia), composto da un trasmettitore outdoor (transmitter, Tx) con alimentazione 9...30 V DC, un ricevitore montabile su guida di supporto (Receiver, Rx) con alimentazione 12...30 V DC, e antenne

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591