Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione di Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme allo standard IEC 61131-3 ed è disponibile gratuitamente nella sezione Download. È possibile espanderne le funzionalità mediante funzioni aggiuntive a pagamento. Per eseguire tale operazione, aprire il configuratore di licenza tramite il pulsante "Configurazione".
Software di programmazione PLC
Per la programmazione della vostra automazione affidatevi agli innovativi software di programmazione PLC. Dai driver per OPC alle piattaforme software flessibili per le vostre attività di progettazione: da Phoenix Contact troverete il software di programmazione adatto per il vostro PLC.
Server OPC UA per la comunicazione con max. 10 microcontrollori modulari (AXC 1xxx o ILC 1x1)
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione
AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.
CmDongle per la memorizzazione di licenze per diversi prodotti software
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX BASIC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, senza compilatore MSFC, max. 2048 byte di dati di ingresso e di uscita, codice di licenza specifico per versione
Server OPC UA per la comunicazione con max. 25 controllori
Server OPC UA per la comunicazione con max. 200 controllori
Software di programmazione per sistemi INTERBUS-Safety e controllori PROFIsafe di Phoenix Contact, con interfaccia grafica a norma IEC 61131-3 nei linguaggi linguaggio a blocchi funzionali (FBD), schema a contatti (LD) e testo strutturato (ST).
Dalle relative librerie PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) possono essere utilizzate tutte le librerie per progetto.
Software Add on per l'integrazione e l'esecuzione di modelli MATLAB/Simulink su Remote Field e controllori Axioline