Elenco prodotti Custodie vuote Ex con coperchio integrato

Filtro

4 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Morsettiera - C PX A 200X200X168 - 0899331

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 200 mm x 200 mm x 171 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm

Morsettiera - C PX A 200X300X168 - 0899332

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 300 mm x 200 mm x 171 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm

Morsettiera - C PX A 405X305X202 - 0899333

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 305 mm x 405 mm x 202 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm

Morsettiera - C PX A 605X405X252 - 0899334

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 405 mm x 605 mm x 252 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm

4 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi