Elenco prodotti Custodie vuote con coperchio

Filtro

27 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Morsettiera - E PE A 55X55X37 - 0899335

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 55X55X59 - 0899336

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X80X56 - 0899337

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X80X75 - 0899338

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X110X56 - 0899339

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X110X75 - 0899340

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X160X56 - 0899341

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X160X75 - 0899342

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X190X56 - 0899343

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Morsettiera - E PE A 75X190X75 - 0899344

Morsettiera, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

27 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591