Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono ideali per il montaggio a parete e a pilone. Permettono una facile integrazione dei circuiti stampati di spessore 1,59 mm e 2,38 mm. Inoltre, la custodia è disponibile anche in una versione ventilata. La protezione antimanomissione integrata impedisce l'accesso non autorizzato.
Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042); larghezza: 97 mm; altezza: 86 mm; profondità: 44 mm