I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Scatole di distribuzione

Scatole di distribuzione per applicazioni di segnale e di potenza

Con le scatole di distribuzione potete effettuare un cablaggio rapido e chiaro sul campo. Le scatole di distribuzione raggruppano più cavi in un unico cavo master collegato al controllore. Grazie all'indicatore di stato avete una panoramica costante su numerosi segnali.

I vantaggi

  • Cablaggio flessibile grazie all'ampia gamma di prodotti e alle varie connessioni alla linea principale delle scatole di distribuzione
  • Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnostica rapida e semplice
  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione

Nuovi prodotti

Scatola di distribuzione M12 Push-Pull con connessione a innesto

Scatole di distribuzione M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

Il nuovo standard nella tecnologia di automazione

Le nuove scatole di distribuzione M12 convincono per l'installazione intuitiva e senza utensili. I cavi master e i connettori M12 sono collegati in modo comodo e affidabile mediante innesto diretto. Questo garantisce un notevole risparmio di tempo e un cablaggio sicuro.

Caratteristiche principali

  • Custodia mobile a innesto
  • Collegamento del cavo master con tecnologia Push-in
  • Bloccaggio rapido Push-Pull secondo IEC 61076-2-010
  • Codifica A, varianti a 4 e 5 poli, non schermate
  • Sezione di collegamento: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Intervallo di temperatura: -25 °C … 80 °C

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili e con risparmio di tempo grazie alla custodia mobile a innesto con bloccaggio a scatto
  • Semplice connessione del cavo master con tecnologia Push-in
  • Installazione rapida e sicura dei connettori con bloccaggio rapido Push-Pull
  • Maggiore flessibilità grazie alle porte M12 per i classici connettori a vite o i connettori Push-Pull
  • Chiara assegnazione grazie alle targhette di siglatura sulla custodia e sugli elementi di base

Scatola di distribuzione per uso esterno su una macchina

Scatola di distribuzione per uso esterno su una macchina

Scatole di distribuzione passive per ogni applicazione

Nella tecnologia di connessione decentrata, i sistemi di distributori passivi rappresentano il collegamento tra la periferia e il PLC. Phoenix Contact ti offre scatole sensore/attuatore adatte per ogni esigenza: da diverse dimensioni di filettatura a varie tecnologie di connessione dei cavi della linea principale, fino a prodotti che superano le specifiche standard dell'ambiente industriale.

Installazione senza utensili continua grazie alle scatole di distribuzione M12 Push-Pull

Installazione senza utensili continua grazie alle scatole di distribuzione M12 Push-Pull

Installazione senza utensili continua grazie alle scatole di distribuzione M12 Push-Pull

Le scatole di distribuzione Push-Pull M12 convincono per l'installazione continua intuitiva e senza utensili. I cavi master e i connettori M12 sono collegati in modo comodo e sicuro mediante innesto diretto. Questo garantisce un notevole risparmio di tempo e un cablaggio sicuro.

Unione e distribuzione efficace

Panoramica gamma di prodotti scatole di distribuzione
Scatole di distribuzione con connessione a perforazione di isolante IDC
Scatole di distribuzione completamente incapsulate
Scatola di distribuzione con assegnazione doppia
Scatola di distribuzione con connessione alla linea principale a innesto
Panoramica gamma di prodotti scatole di distribuzione

Oltre ai distributori completamente incapsulati con filettatura M8, sono disponibili - a seconda del caso di applicazione - distributori con filettatura M12 in metallo o plastica. Sono disponibili diverse esecuzioni del collegamento del cavo master.

Scatole di distribuzione con connessione a perforazione di isolante IDC

Risparmia tempo e connettori. Con la connessione a perforazione di isolante QUICKON IDC, colleghi le estremità dei cavi aperti direttamente al distributore senza spellare l'isolamento.

Scatole di distribuzione completamente incapsulate

Anche in ambienti corrosivi, i distributori a tenuta completa garantiscono una protezione completa del circuito stampato.

Scatola di distribuzione con assegnazione doppia

Utilizzando i distributori a Y, per ogni slot possono essere collegati fino a due segnali. Ciò consente di risparmiare spazio nell'impianto e costi di cablaggio.

Scatola di distribuzione con connessione alla linea principale a innesto

Le scatole di distribuzione M12 Push-Pull per l'autoassemblaggio offrono una connessione innestabile della custodia con bloccaggio a scatto. La custodia si fissa semplicemente nella scatola di distribuzione dell'elemento di base senza viti. I ganci di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura. Anche la custodia mobile può essere rimossa senza utensili se deve essere sostituita. È sufficiente spingere in avanti i ganci di bloccaggio con un dito e il bloccaggio si apre.

Scatole di distribuzione per applicazioni speciali

Scatola di distribuzione M12 schermata
Scatola di distribuzione per applicazioni outdoor
Scatola di distribuzione in acciaio inossidabile per l'industria alimentare con cavi e connettori collegati
Scatola di distribuzione M12 schermata

Con i cavi, le scatole sensore/attuatore schermati a 360° e i connettori potete trasmettere in maniera affidabile i segnali anche in applicazioni EMC critiche.

Scatola di distribuzione per applicazioni outdoor

Il cablaggio M12 in ambienti esterni è costantemente sottoposto a condizioni estreme: radiazioni UV, presenza di ozono, temperature particolarmente alte, temperature particolarmente basse e repentini mutamenti di temperatura. Inoltre il cablaggio deve resistere a getti d'acqua potenti, diversi lubrificanti, vibrazioni e urti.
Grazie all'impiego di materiali di alta qualità, la corrosione e le condizioni ambientali estreme non rappresentano nessun problema per il nostro cablaggio outdoor M12.

Scatola di distribuzione in acciaio inossidabile per l'industria alimentare con cavi e connettori collegati

L'industria alimentare pone severi requisiti in termini di grado di protezione, resistenza alla corrosione e igiene di componenti e materiali. Phoenix Contact offre una soluzione completa per le applicazioni in questo settore. Grazie al particolare design, le scatole di distribuzione possono essere pulite facilmente e l'acciaio inossidabile assicura una protezione completa contro la corrosione.