I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Scatole di distribuzione M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

Clic, clic, fatto! Connessione sempre semplice e sicura del cavo master e del connettore senza utensili.
Scatola di distribuzione M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

Connessione semplice senza viti

Le scatole di distribuzione passive rappresentano il collegamento tra le periferie e il PLC. L'esigenza di collegamenti via cavo affidabili e a prova di futuro sta crescendo a causa del crescente collegamento in rete di macchine e impianti. Una connessione semplice e senza errori è un fattore chiave per il funzionamento affidabile dell'impianto. Le scatole di distribuzione M12 Push-Pull convincono per l'installazione intuitiva e senza utensili. I cavi master e i connettori M12 sono collegati in modo comodo e sicuro mediante innesto diretto. Questo garantisce un notevole risparmio di tempo e un cablaggio sicuro.

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili e con risparmio di tempo grazie alla custodia mobile a innesto con bloccaggio a scatto
  • Facile installazione del collegamento del cavo master con tecnologia Push-in
  • Installazione rapida e sicura dei connettori con bloccaggio rapido Push-Pull a norma IEC 61076-2-010
  • Maggiore flessibilità grazie alle porte M12 per i classici connettori a vite o i connettori Push-Pull
  • Chiara assegnazione dei componenti grazie alle targhette di etichettatura sulla custodia e sugli elementi di base
Scatola di distribuzione M12 Push-Pull

Bloccaggio a scatto senza utensili

Connessione della custodia a innesto

Le nuove scatole di distribuzione M12 per l'autoassemblaggio offrono una connessione innestabile della custodia con bloccaggio a scatto. La custodia si fissa semplicemente all'elemento di base senza viti. I ganci di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura. Anche la custodia mobile può essere rimossa senza utensili se deve essere sostituita. È sufficiente spingere in avanti i ganci di bloccaggio con un dito e il bloccaggio si apre.

Connessione dei conduttori Push-in

Connessione semplice e sicura con tecnologia Push-in

Connessione dei conduttori Push-in

Il cavo master è collegato tramite morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in. I singoli conduttori vengono messi in contatto diretto nel punto di connessione senza l'ausilio di utensili. Il particolare profilo della connessione Push-in permette di inserire i conduttori con la massima semplicità. L'elevata pressione di contatto garantisce una connessione elettrica affidabile. Rispetto alla classica connessione a vite, questo riduce significativamente il tempo e lo sforzo necessari per l'installazione. È possibile scegliere tra connessione Push-in fissa e a innesto.

Bloccaggio rapido M12 Push-Pull

Porte M12 con profilo duo per connettori con connessione Push-Pull o connessione a vite

Bloccaggio rapido M12 Push-Pull

Il sistema standardizzato di bloccaggio rapido M12 PUSH-PULL consente un'installazione rapida e sicura dei connettori semplicemente facendoli bloccare. In questo modo risparmierai fino all'80% di tempo di installazione rispetto a un collegamento a vite. Grazie al profilo duo, la filettatura M12 delle scatole di distribuzione M12 Push-Pull è compatibile con versioni precedenti. Ciò consente un cablaggio flessibile sul campo con i collaudati connettori a vite M12 o con gli innovativi connettori M12 Push-Pull.

INSTALLAZIONE COMPLETAMENTE SENZA UTENSILI
Scopri le scatole di distribuzione M12 Push-Pull

In qualità di esperti di connessioni, offriamo tecnologie di collegamento e connessione all'avanguardia. Le innovative scatole di distribuzione con tecnologia di connessione rapida senza utensili garantiscono non solo un cablaggio a prova di futuro, ma anche un'installazione affidabile e rapida.

Ai prodotti
Scatole di distribuzione M12 con connessione rapida senza utensili
Bloccaggio rapido M12 Push-Pull

Bloccaggio rapido M12 Push-Pull

Bloccaggio rapido M12 Push-Pull

Con il sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull, Phoenix Contact offre un sistema di connessione robusto per i dispositivi e il cablaggio in campo. Il sistema Push-Pull garantisce la compatibilità con i diversi produttori e una particolare facilità di innesto - comodo, sicuro e semplice.