Elenco prodotti: prese per stazioni di ricarica

Filtro

45 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (normativa o prescrizione) secondo il quale un prodotto è omologato o costruito, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Presa di ricarica dell'infrastruttura, connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di inserzione/trazione ottimizzate, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generation 1 Easy Mount, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Presa di ricarica dell'infrastruttura, connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di inserzione/trazione ottimizzate, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 24 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generation 1 Easy Mount, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Presa di ricarica dell'infrastruttura, connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di inserzione/trazione ottimizzate, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 24 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generation 1 Easy Mount, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Presa di ricarica dell'infrastruttura, connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di inserzione/trazione ottimizzate, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generation 1 Easy Mount, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Presa di ricarica dell'infrastruttura, connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generation 1 Easy Mount, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Presa di ricarica dell'infrastruttura, collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generazione 1, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Presa di ricarica dell'infrastruttura, collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, Generazione 1, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Presa di ricarica dell'infrastruttura, collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generazione 1, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Presa di ricarica dell'infrastruttura, collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 1,5 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generazione 1, Logo "PHOENIX CONTACT"

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Presa di ricarica dell'infrastruttura, collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 1 m, Attuatore di bloccaggio: 12 V, 4-poli, Montaggio sulla parete posteriore, Generazione 1, Logo "PHOENIX CONTACT"

45 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591