Convertitore di corrente AC e convertitore di corrente AC/DC

Convertitore di corrente AC e convertitore di corrente AC/DC

Trovate qui il convertitore di corrente giusto per misurare correnti continue, alternate e distorte. Il portfolio offre varianti per diversi campi di misura: dalla corrente più piccola, a partire da 0 mA ... 100 mA, fino alle correnti più grandi con 600 A. Per una rapida installazione a posteriori di punti di misura aggiuntivi in applicazioni esistenti, utilizzare le varianti con sensore Rogowski rimovibile.

I vantaggi

  • Configurazione intuitiva tramite Web Based Management e misurazioni precise da 0 mA ... 100 mA fino a 0 A ... 100 A con i nostri convertitori di corrente ECM
    [x]- Misura di correnti elevate di ogni forma d'onda grazie ai convertitori AC/DC universali fino a 600 A
  • Installazione comoda e potenziamento per la misurazione di correnti distorte, utilizzando convertitori di corrente alternata incernierati fino a 200 A
  • Rilevamento preciso di correnti alternate sinusoidali con convertitori AC regolabili e alimentabili in modo flessibile fino a 12 A

Nuovi prodotti

Convertitori di corrente ECM-UC con Web Based Management su guida DIN

Convertitori di corrente con Web Based Management

Configurazione intuitiva e misurazione precisa

I nuovi convertitori di corrente ECM-UC consentono di risparmiare molto tempo grazie alla configurazione intuitiva del dispositivo tramite Web Based Management guidato. I prodotti misurano correnti AC, DC e distorte da 0 a 100 mA fino a 0 a 100 A con un'accuratezza di <0,5%.

Caratteristiche principali

  • Misurazione di correnti AC, DC e distorte
  • Campi di misura: da 0 mA … 100 mA a 0 A … 125 A,, max.
  • Precisione di misurazione: <0,5%
  • Segnali di uscita: analogici / digitali
  • Comunicazione: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Max. altezza di impiego s.l.m.: <4.000 m
  • Temperatura ambiente esercizio: -40 °C … 60 °C
  • Tensione di esercizio: 9,6 V DC … 30 V DC

I vantaggi

  • Configurazione e visualizzazione intuitiva dei dati di misura tramite WBM guidato dall'utente
  • Semplice collegamento al PC tramite cavo USB-C standard senza alimentazione supplementare da 24 V
  • Elevata precisione di misura pari a <0,5% nei campi di misura da 0 mA … 100 mA fino a 0 A … 100 A
  • Elaborazione digitale dei dati di misura con le varianti Modbus/RTU e Modbus/TCP
  • Affidabile anche a temperature fino a -40 °C e ad altitudini di installazione fino a 4.000 m

Convertitori di corrente con Web Based Management


Convertitori di corrente per correnti fino a 100 A AC/DC e correnti distorte Con interfaccia USB-C e Web Based Management

La nuova famiglia di convertitori di corrente ECM-UC consente di risparmiare molto tempo grazie alla configurazione intuitiva del dispositivo tramite Web Based Management (WBM). Collega il dispositivo al PC mediante un cavo USB-C standard. Per effettuare le impostazioni, apri il WBM nel browser. Non è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V.
I prodotti offrono un'elevata precisione di misura, pari a <0,5% in tutti i campi di misura da 0 a 100 mA fino a 0 a 100 A.
Le varianti Modbus offrono la possibilità di un'ulteriore elaborazione digitale dei dati di misura. I convertitori di corrente ECM-UC funzionano in modo molto affidabile anche a temperature estreme sotto zero e ad altezze elevate.

Web Based Management per i convertitori di corrente ECM

Configurazione intuitiva grazie a Web Based Management Menu di facile navigazione

La configurazione dei dispositivi avviene comodamente tramite un'interfaccia USB-C grazie al Web Based Management (WBM), che si apre nel browser per effettuare le impostazioni. In questo modo si risparmia un complesso download di software.
L'intuitivo menu di navigazione facilita le impostazioni del dispositivo. Inoltre, i dati di misura in tempo reale delle correnti, come le componenti AC e DC, possono essere visualizzati contemporaneamente in diverse finestre. Per mettere rapidamente in servizio diversi convertitori con la stessa configurazione, basta salvare le impostazioni dell'apparecchio in un file JSON e poi importare questo file in altri dispositivi.

Altri vantaggi in dettaglio Convertitore di corrente con interfaccia USB-C e Web Based Management

Convertitore di corrente ECM con interfaccia e cavo USB-C
Convertitore di corrente ECM con interfacce digitali
Convertitore di corrente ECM-UC con precisione di misura <0,5%
Convertitore di corrente con pittogramma per temperature da -40 a +60 °C e utilizzo ad altitudini fino a 4.000 m
Convertitore di corrente ECM con interfaccia e cavo USB-C

Il collegamento tra il convertitore di corrente ECM-UC e il PC si effettua facilmente con un cavo USB-C standard. Non sono necessari accessori speciali.
Durante il processo di configurazione, sia il trasferimento dei dati che l'alimentazione del dispositivo avvengono tramite il cavo USB-C. Pertanto, per il funzionamento del convertitore di corrente non è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V DC. In questo modo si risparmia il lungo lavoro di collegamento e scollegamento dei cavi elettrici, per ogni singolo apparecchio.

Convertitore di corrente ECM con interfacce digitali

La famiglia di convertitori di corrente ECM-UC non offre solo dispositivi con i classici segnali di uscita analogici, ma anche varianti con interfacce digitali: Modbus/RTU e Modbus/TCP, le soluzioni collaudate per la comunicazione tra dispositivi industriali tramite interfaccia RS-485 o RJ45.
È sufficiente indirizzare i convertitori di corrente tramite l'indirizzo IP della rete, ad esempio per modificare la configurazione o recuperare i dati di misura. È possibile importare i dati di misura come file CSV e analizzarli ulteriormente.

Convertitore di corrente ECM-UC con precisione di misura <0,5%

I convertitori di corrente convertono le correnti continue, alternate e distorte in segnali analogici sul lato di uscita. Le varianti Modbus emettono i valori di corrente tramite interfacce digitali. La misura delle correnti viene effettuata secondo il principio della misurazione del vero valore efficace.
I convertitori di corrente ECM-UC hanno quattro diversi campi di misura in frequenza, da 10 a 100 Hz fino a 10 a 1.000 Hz, per ottimizzare la misurazione della corrente AC. I dispositivi forniscono risultati di misura precisi con un'accuratezza di <0,5% in tutti i campi di misura da 0 a 0,1 A fino a 0 a 100 A.

Convertitore di corrente con pittogramma per temperature da -40 a +60 °C e utilizzo ad altitudini fino a 4.000 m

Con un intervallo di temperatura operativo esteso da -40 a +60 °C, i convertitori di corrente ECM-UC possono essere utilizzati anche in condizioni climatiche estremamente fredde.
Grazie a distanze di isolamento in aria e superficiale significativamente aumentate, i dispositivi funzionano in modo affidabile anche ad altezze estreme, fino a 4.000 metri.
Il campo di tensione di alimentazione, compreso tra 9,6 e 30 V DC, garantisce un funzionamento stabile anche in reti altamente fluttuanti.

Ulteriori convertitori di corrente


Convertitori di corrente per correnti continue, alternate e distorte

Convertitori di corrente per correnti AC/DC fino a 600 A e correnti distorte

I convertitori di corrente MCR AC/DC misurano la corrente continua e alternata di curve di qualsiasi forma d'onda, nonché correnti distorte, e la convertono in un segnale analogico standard. La gamma è suddivisa in diversi campi di misura per correnti fino a 600 A.

I vantaggi:

  • Anche per l'uso decentralizzato grazie alle dimensioni compatte
  • Montaggio variabile su guida DIN o piastra di montaggio
  • Facilità di cablaggio con morsetti a innesto
  • Per conduttori isolati con diametro massimo di 32 mm
Convertitori di corrente per correnti alternate

Convertitori di corrente per correnti fino a 200 A AC e correnti distorte

I nostri convertitori di corrente MCR AC registrano correnti alternate fino a 200 A e le convertono in un segnale analogico standard. Il sensore di Rogowski apribile è ideale per una facile installazione e per il potenziamento.

I vantaggi:

  • Installazione senza interruzioni tramite il sensore apribile
  • Misura della corrente senza shunt grazie al sensore Rogowski
  • Facilità di cablaggio grazie ai morsetti a innesto
  • Può essere montato sulla guida DIN o sulla piastra di montaggio
Convertitori di corrente per correnti alternate sinusoidali

Convertitori di corrente per correnti fino a 12 A AC

I convertitori di corrente della famiglia di prodotti MACX MCR misurano anche correnti alternate sinusoidali fino a 12 A e le convertono in un segnale analogico standard. I prodotti sono regolabili e ti offrono un concetto di alimentazione variabile.

I vantaggi:

  • Impostazione del segnale di ingresso e uscita tramite DIP switch
  • Varianti con alimentazione a range esteso applicabili a livello globale
  • Ponticellamento della tensione tramite il connettore bus per guide DIN (24 V)
  • Diagnostica dello stato operativo tramite il LED frontale
  • Protezione dalle interferenze grazie all'isolamento a 3 vie
Relè di controllo

Relè di controllo

Il relè di controllo converte correnti alternate a 50 Hz/60 Hz sinusoidali in segnali digitali. Il rilevamento di corrente avviene in modo induttivo tramite il conduttore inserito attraverso il modulo. L'impostazione approssimativa della soglia di commutazione avviene tramite DIP switch mentre la regolazione di precisione mediante un potenziometro posto sul lato anteriore. Sul lato di uscita è presente un relè di scambio ad alta qualità con rivestimento dorato che può essere attivato in modalità corrente di riposo e di lavoro.

I vantaggi:

  • Isteresi impostabile
  • Uscita contatto di commutazione relè
  • Separazione a 3 vie
  • Modalità corrente di riposo e di lavoro impostabile
  • Punto di commutazione liberamente configurabile nel campo di misura da 0 a 16 A AC
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia in assoluto relax con e-paper su tablet