Elenco prodotti: Accessori per cavi e prese per la ricarica

Filtro

30 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (normativa o prescrizione) secondo il quale un prodotto è omologato o costruito, helpImageUrl=]

Coperchio di protezione - EV-T2SC-EM - 1627635

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio parete anteriore, avvitamento sul lato anteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore

Coperchio di protezione - EV-T2SC-EMF - 1069199

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio parete anteriore, avvitamento sul lato anteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Fori di fissaggio anteriori, Fori di fissaggio anteriori

Coperchio di protezione - EV-T2SC - 1405217

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio parete anteriore, avvitamento sul lato anteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Filettatura M5

Coperchio di protezione - EV-T2SC - 1627780

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio parete anteriore, avvitamento sul lato anteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Filettatura M5

Coperchio di protezione - EV-GBSCO - 1623415

Coperchio di protezione con apertura automatica per prese di ricarica dell'infrastruttura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, sul lato della presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Coperchio di protezione - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, sul lato destro o sul lato sinistro della presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Coperchio di protezione - EV-GBSC - 1623416

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, sul lato destro o sul lato sinistro della presa di ricarica dell'infrastruttura, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Telaio di fissaggio - EV-T2SF-EM - 1627637

Telaio di fissaggio per presa di ricarica infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, avvitamento sul lato posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore

Telaio da incasso - EV-T2SF - 1405218

Telaio di montaggio per presa di ricarica dell'infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaggio anteriore, avvitamento sul lato posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Filettatura M5

30 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi