Elenco prodotti Accessori

Filtro

6 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Selezionate qui la forma della punta della lama, ad es. a intaglio, a croce, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Utensili - SF-CCK 9 - 1212525

Chiave per quadri elettrici, in metallo, per tutte le serrature comuni: testa doppia 3-5 mm, testa quadra 5,6,7-8,9-10 mm, testa triangolare 7,8-9,10-11 mm, speciale 6 mm

Chiave quadro elettrico - USS 4 - 1203149

Chiave quadro elettrico, in metallo, per tutti i comuni quadri elettrici

Giravite dinamometrico - TSD-M 6NM - 1212226

Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 3 ‐ 6 Nm

Inserto a vite - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Bit di avvitamento, intaglio +/- PH, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: PH 2 x 70 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Tappo a vite - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Tappo a vite, per custodie in poliestere con sportello, quadrate 8 mm, colore: beige

Tappo a vite - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Tappo a vite, per custodie in poliestere con sportello, quadrate 8 mm, lunghezza: 42 mm, Dimensioni_diametro: 16,8 mm, colore: beige

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi