Etichetta, altamente flessibile - EMLF (50XE)R YE - 0804678
Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 50 x 48000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1
L'etichetta EMLF è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
Resistente in ambienti esterni in un range di temperatura da -40 °C a 90 °C fino a otto anni
Aspetto di elevata qualità
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLF... singolarmente secondo le vostre indicazioni