I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Router industriale LTE 4G, versione Europa, fallback a 3G UMTS/HSPA+ e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2x presa per antenne SMA-F, invio SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Router industriale per telefonia mobile 4G (LTE)
Fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE)
Linea virtuale dedicata per il collegamento delle reti tramite rete radiomobile
IPsec e OpenVPN
Fino a 3 tunnel VPN contemporaneamente
Avvio remoto VPN tramite SMS o chiamata
Stateful Inspection Firewall per filtraggio dinamico
Tabella NAT
Due ingressi di commutazione e un ingresso di commutazione
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Due connessioni Ethernet locali
Modalità di risparmio energetico regolabile
Giornale di bordo integrato
Monitoraggio del collegamento
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C