FL DIN RA - Adattatore per guida DIN
2891053

L'FL DIN RA viene montato su un rack standard da 19 pollici (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) e consente l'integrazione nei rack di dispositivi fissati su guide di montaggio DIN.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Robustezza: capacità di carico fino a 17,5 kg, per montare numerosi dispositivi di svariati tipi
Robustezza: fermi sicuri e antiscivolo per l'impostazione della profondità
Flessibilità: possibilità di impostare dieci profondità differenti (da 70 a 210 mm di profondità a incrementi di 20 mm), per una facile accessibilità di tutti i tipi di dispositivi dalla parte anteriore
Adattamento semplice e sicuro dei prodotti su guida ai rack industriali