NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM
-
Cavo coassiale
1340125
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 10 m, N(m) - N(m), diametro esterno del cavo: 10,3 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
Ottimale per WLAN, Bluetooth, LTE e segnali 5G
Il campo di frequenza fino a 7,25 GHz consente l'utilizzo di bande di frequenza 5G e Wi-Fi 6 elevate
La presenza di cavi LZSH resistenti ai raggi UV consente l'utilizzo in pressoché tutte le applicazioni di comunicazione sul campo industriali