NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale
1340127

Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 30 m, N(m) - N(m), diametro esterno del cavo: 10,3 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
Ottimale per WLAN, Bluetooth, LTE e segnali 5G
Il campo di frequenza fino a 7,25 GHz consente l'utilizzo di bande di frequenza 5G e Wi-Fi 6 elevate
La presenza di cavi LZSH resistenti ai raggi UV consente l'utilizzo in pressoché tutte le applicazioni di comunicazione sul campo industriali