Comando a distanza di IPC collegati

Comando flessibile di IPC

Comando flessibile di IPC

Tenete sempre sotto controllo i vostri impianti collegati alla rete e i processi: potete farlo in modo semplice e mobile tramite Ethernet o WLAN.

Torna a Telecontrollo e comando a distanza

Categorie

Cerca in Comando a distanza di IPC collegati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Create il vostro sistema di comando su misura per le esigenze del vostro impianto. Con il software Portico potete installare fino a 16 Thin Clients esattamente dove vi servono. Potete creare soluzioni personalizzate, nel caso in cui molti collaboratori debbano accedere a diversi punti sulla macchina. Grazie all'assegnazione univoca dei diritti di comando potete proteggere il vostro impianto da accessi non autorizzati. Sarà inoltre possibile proteggere gli impianti da accessi non autorizzati.

I vantaggi

  • Concetti di comando e monitoraggio singoli con massimo 16 client
  • Visualizzazione simultanea delle informazioni sulla schermata di un IPC a diverse stazioni di comando senza sistema operativo su server
  • Economico grazie all'utilizzo di Thin Clients
  • Facile gestione dei diritti di comando grazie al tool di configurazione integrato
  • Rapidità di risposta dello schermo e di reazione alle immissioni grazie alla comunicazione tramite protocollo di rete TCP/lP
  • Bassi requisiti hardware grazie alla ridotta memoria richiesta del server e del client

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591