Industrial Wireless: da IWLAN a Wireless IO fino a LoRaWAN

Industrial Wireless: da IWLAN a Wireless IO fino a LoRaWAN

Industrial Wireless consente collegamenti radio sicuri e affidabili per applicazioni industriali. A seconda delle esigenze, è possibile utilizzare IWLAN o Bluetooth per la comunicazione in tempo reale, NearFi per applicazioni nel campo vicino o LoRaWAN e Trusted Wireless per le grandi distanze. Le nostre soluzioni wireless includono access point e client, nonché antenne e cavi coordinati.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1386091
FL WLAN 1120 - Modulo radio
FL WLAN 1120 - Modulo radio
1386091

WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con antenne interne (MIMO) per montaggio a foro singolo, IP66/68, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 2702992
FL WLAN 1020 - Modulo radio
FL WLAN 1020 - Modulo radio
2702992

WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
1396318

Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)

Go to Product Detail Page for item 1119246
FL WLAN 2010 - Modulo radio
FL WLAN 2010 - Modulo radio
1119246

WLAN Access Point, client, Mesh con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 2702534
FL WLAN 1100 - Modulo radio
FL WLAN 1100 - Modulo radio
2702534

WLAN-Access-Point, client con due antenne interne (MIMO) per montaggio a vite, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canali DFS), collegamenti: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, Command Line Interface

La tecnologia radio adatta per la tua applicazione

Nella pratica diverse tecnologie radio hanno dimostrato la loro validità in differenti aree di applicazione. Phoenix Contact offre soluzioni wireless idonee per il settore industriale, adatte per tutte le tue applicazioni.

  • NearFi: Per la trasmissione senza contatto di energia e dati Ethernet in tempo reale nel campo vicino
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet per reti Ethernet potenti e adatte per il settore industriale Ethernet
  • Bluetooth: Wireless Ethernet e Wireless I/O per la trasmissione di dati di controllo nell'automazione di fabbrica
  • Trusted Wireless: Wireless I/O e Wireless Serial per la trasmissione di segnali e dati in impianti estesi
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network per la trasmissione efficiente di dati su lunghe distanze

Nuovi prodotti

Accoppiatore IO-Link - Dispositivo base
Sensore di umidità del terreno LoRaWAN
Accoppiatori base e accoppiatori remote NearFi
Unità di controllo dell'illuminazione compatibile con LoRaWAN®
Client WLAN di nuova generazione

Accoppiatore IO-Link

Trasmissione di energia e dati senza contatto

Con gli accoppiatori IO-Link, è possibile alimentare i dispositivi IO-Link senza contatto, in modo rapido e semplice e collegarli al sistema di controllo senza temerne l'usura e senza necessità di manutenzione. In questo modo si evitano fermi di produzione non programmati e imprevedibili e intervalli di manutenzione regolari.

Caratteristiche principali

  • Trasmissione IO-Link bidirezionale fino a 230,4 kBit/s (COM3)
  • Trasmissione di energia senza contatto fino a 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Portata fino a 7 mm
  • Custodia compatta in acciaio inox M30, IP68, con tecnologia di connessione a vite M12

I vantaggi

  • Senza contatto - privi di usura e senza necessità di manutenzione
  • Universale: oltre all'energia, è possibile trasmettere anche dati IO-Link o due segnali digitali
  • Compatto: tipo M30 rotondo per un'installazione salvaspazio
  • Flessibile: elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento variabili
  • Plug and Play: non è necessaria alcuna configurazione

Sensore di umidità del terreno LoRaWAN

Registrazione dei dati del terreno

Il sensore di umidità del terreno LoRaWAN può essere utilizzato per stabilire le condizioni attuali del terreno. Il sensore comunica i dati registrati su umidità, temperatura e conduttività del terreno alla piattaforma IoT tramite un gateway LoRaWAN per utilizzarli per il monitoraggio ambientale.

Caratteristiche principali

  • Misurazione della frazione volumetrica dell'acqua a 30 cm di profondità nel terreno
  • Utenza LoRaWAN
  • Durata della batteria fino a 8 anni
  • Grado di protezione IP67
  • Memorizzazione dei valori misurati (6 valori misurati)

I vantaggi

  • Facilmente adattabile a diversi tipi di terreno
  • Nessuna manutenzione in assoluto
  • Completamente senza fili e quindi posizionabile ovunque
  • Facile integrazione in sistemi di terze parti con l'aiuto di una libreria JavaScript
  • La custodia robusta e resistente a livello meccanico consente di colpire il sensore con un martello di gomma

Trasmissione di energia e dati senza contatto

Comunicazione Ethernet a corto raggio

Gli accoppiatori NearFi trasmettono energia e dati Ethernet in tempo reale, attraverso un traferro. Le nuove varianti consentono una maggiore portata per la trasmissione dei dati (fino a 100 mm) e una maggiore potenza per la trasmissione di energia (fino a 100 W con collegamento in parallelo).

Caratteristiche principali

  • Trasmissione Ethernet: 100 Mbps, full duplex, senza latenza, startup <450 ms
  • Trasmissione di energia: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Aumento della potenza fino a 100 W tramite collegamento in parallelo
  • Trasmissione di 2 tensioni galvanicamente isolate (US / UA) mediante collegamento in parallelo
  • Anello a LED circonferenziale

I vantaggi

  • Senza contatto - privi di usura e senza necessità di manutenzione
  • Comunicazione Ethernet in tempo reale indipendente dal protocollo e priva di latenza
  • Flessibili - elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili
  • Plug and Play - non è necessaria alcuna configurazione
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla tecnologia di connessione rapida M12 PUSH-PULL

Controllo dell'illuminazione intelligente

Illuminazione stradale basata su LoRaWAN®

L'unità di controllo dell'illuminazione LPWAN LCU D4I ZHAGA EU fa parte della soluzione Smart Lighting di Phoenix Contact. Il dispositivo per circuiti di comando LoRaWAN® gestisce e controlla le luci e i driver LED all'interno dell'infrastruttura di illuminazione di aree di traffico, parchi e piazze.

Caratteristiche principali

  • Interfaccia DALI D4I per il comando dei moderni driver LED
  • Compatibile con LoRaWAN®
  • Base Zhaga Book 18
  • Uso della banda pubblica ISM (in Europa: 868 MHz)
  • Comunicazione bidirezionale e criptata verso l'apparecchio di illuminazione
  • Possibile copertura fino a diversi chilometri

I vantaggi

  • Miglioramento dell'efficienza energetica mediante un'illuminazione orientata alla domanda
  • Panoramica costante dei punti di illuminazione grazie alla parametrizzazione e alla diagnostica remote
  • Gestione intelligente della luce tramite la piattaforma IoT grovez.io
  • Soluzione Smart Lighting lungimirante, basata su interfacce aperte e sistemi IoT
  • Facile retrofit dell'infrastruttura di illuminazione esistente mediante una semplice estensione della tecnologia di controllo

Moduli Wi-Fi 6 industriali

Client WLAN di ultima generazione

Per reti di comunicazione senza fili potenti e affidabili: la potente WLAN 1120 e la versione compatta IP20, la WLAN 1020, sono dotate della più recente tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) e di un'innovativa progettazione dei dispositivi all-in-one.

Caratteristiche principali

  • IEEE 802.11ax
  • Compatibile con versioni precedenti degli standard WLAN come il Wi-Fi 4
  • Client WLAN e access point soft
  • Portata dei dati >600 MBit/s netto

I vantaggi

  • Miglioramento significativo delle prestazioni, dell'affidabilità e del tempo reale con Wi-Fi 6
  • Cambio rapido delle celle WLAN grazie all'ottimizzazione software della funzione di roaming
  • Lungimirante, essendo predisposta per il Wi-Fi 6E (banda a 6 GHz)
  • Montaggio e installazione semplificati grazie alla progettazione "all-in-one"
  • Più spazio negli AGV e nei robot mobili grazie alla struttura compatta

Trasmissione di dati ed energia nella portata campo vicino

La trasmissione senza contatto di energia e dati attraverso un'intercapedine d'aria non solo consente connessioni prive di usura ed esenti da manutenzione, ma anche il passaggio attraverso pareti di vetro o altri materiali non conduttivi.

Ciò offre molteplici possibilità di applicazione, ad esempio in caso di limitazioni di spazio e movimento, vibrazioni, polvere e sporco, rotazione e contatti frequenti.

Accoppiatori base e accoppiatori remote NearFi

Accoppiatori NearFi per la trasmissione di energia e dati senza contatto

Accoppiatore NearFi per la trasmissione Ethernet in tempo reale di energia e dati senza contatto

Gli accoppiatori NearFi possono trasmettere energia (fino a 100 W) e dati Ethernet in tempo reale (100 MBit/s, full duplex) attraverso un traferro di pochi centimetri. Fondamentalmente, per la trasmissione sono sempre necessari due dispositivi, un accoppiatore base e un accoppiatore remote. Gli accoppiatori non richiedono alcuna configurazione e possono essere utilizzati con la stessa facilità di un collegamento a innesto.

  • Universali - comunicazione Ethernet in tempo reale a prescindere dal protocollo e priva di latenza
  • Visibili - diagnostica visibile a tutto campo grazie all'anello LED sulla custodia
  • Robusti - custodia IP65 con tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull per un utilizzo semplice e rapido in ambienti difficili
Accoppiatore IO-Link

Accoppiatore IO-Link per la trasmissione IO-Link senza contatto

Accoppiatore IO-Link per la trasmissione IO-Link senza contatto

Gli accoppiatori IO-Link trasmettono energia (18 W) e dati IO-Link tramite un traferro fino a 7 mm. I dispositivi funzionano semplicemente in modalità Plug and Play. Gli accoppiatori base e remote si collegano automaticamente.

  • Universale: oltre all'energia, è possibile trasmettere anche dati IO-Link o due segnali digitali
  • Robusto: custodia in acciaio inox IP68 con connessioni M12 per l'utilizzo in ambienti gravosi
  • Compatto: tipo M30 per un'installazione salvaspazio

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, abbreviato in Industrial WLAN o IWLAN, consente il semplice collegamento radio nelle reti PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP ed è spesso denominato anche Wireless Ethernet. IWLAN si contraddistingue per la possibilità di creare reti di grandi dimensioni con molti utenti. Un punto di forza particolare è il roaming, in cui gli utenti possono muoversi liberamente in una rete WLAN di grandi dimensioni e realizzare automaticamente il loro collegamento radio all'Access Point con il miglior segnale radio.
IWLAN è quindi ideale per applicazioni come ad esempio sistemi di trasporto senza conducente (AGVS), navette per magazzini, trasportatori elettrici a monorotaia aerea, gestione di macchine e impianti tramite tablet e smartphone. Con l'aiuto di PROFIsafe, anche le applicazioni di sicurezza possono essere gestite via radio. A seconda dell'applicazione, Phoenix Contact offre vari prodotti IWLAN.

WLAN 1000 e 1100

Moduli radio WLAN per il settore industriale

WLAN 1000 e 2000 - la soluzione WLAN per il settore industriale

I robusti moduli radio WLAN 1000 (client) e 2000 (access point) sono stati sviluppati appositamente per le esigenze dell'industria. Scegli la struttura più adatta a te: WLAN 1100 e WLAN 2100 combinano antenne e modulo radio in un unico dispositivo. Il modulo radio si monta facilmente su macchine o sistemi di trasporto automatizzati (AGV) per mezzo di un montaggio a vite. I moduli radio WLAN 1000 e WLAN 2000 hanno una custodia compatta con grado di protezione IP20 e connessioni esterne per l'antenna. Sono stati sviluppati per applicazioni che richiedono elevata flessibilità durante la selezione e il posizionamento delle antenne. Per entrambe le strutture vale quanto segue:

  • Elevata sicurezza tramite due access point virtuali e filtri IP
  • Aggiornato con le varianti per Wi-Fi 6
  • Migliore ricezione ed elevata affidabilità grazie alla tecnologia radio MIMO
  • Roaming veloce e affidabile
  • Configurazione tramite web, SNMP, REST API o CLI
  • Mesh WLAN per reti di automazione (solo nelle varianti 2000 e 2100)

Industrial Bluetooth

Il Bluetooth è conosciuto principalmente nel settore della rete mobile e degli accessori per computer, ma si è anche affermato come soluzione di comunicazione nel settore della costruzione di macchine e impianti. La tecnologia è estremamente resistente alle anomalie nella banda di frequenza e consente un funzionamento parallelo affidabile ad altre applicazioni Bluetooth o WLAN. Il Bluetooth permette quindi di creare collegamenti radio particolarmente affidabili, una delle condizioni essenziali per una comunicazione Safety (PROFIsafe, SafetyBridge, ecc.). Il Bluetooth è particolarmente indicato per l'uso in applicazioni di reti wireless di piccole dimensioni e statiche con pochi utenti (strutture punto a punto o piccole reti a stella con massimo sette utenti). In generale, il Bluetooth è particolarmente indicato per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o di segnali I/O a porzioni di macchine mobili o rotanti.

Due EPA a ponte wireless Ethernet comunicano tra loro

Il ponte radio affidabile per la rete Ethernet EPA

Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET tramite Bluetooth

Tramite la tecnologia Bluetooth, l'Ethernet Port Adapter EPA 2 collega i moduli di automazione compatibili con Ethernet con la rete di controllo senza l'uso di fili, moduli di sicurezza inclusi. L'EPA 2 combina un modulo radio affidabile con un'antenna integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65, per un'integrazione semplice da realizzare nella tua applicazione.

  • Integrazione trasparente nelle reti di controllo Ethernet industriali come PROFINET
  • Configurazione semplice grazie al pulsante MODE
  • Adatto per la comunicazione con tecnologie di sicurezza come PROFIsafe o SafetyBridge
  • Low Emission Mode, per emissioni ai disturbi ridotte durante l'installazione della connessione
  • Black Channel Listing consente di configurare fino a tre canali WLAN, il cui campo di frequenza non è utilizzato dal modulo EPA.
Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile

Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso

Multiplexer wireless: trasmissione di segnali I/O tramite Bluetooth

Il Wireless MUX può essere utilizzato per trasmettere segnali I/O senza cavi. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in modo bidirezionale. In questo modo potrai sostituire un cavo di segnale con 40 conduttori.

  • Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Elevato numero di canali in una custodia compatta
  • Rapida realizzazione del collegamento e della trasmissione del segnale
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali in condizioni di piena visibilità
  • Moderna tecnologia Bluetooth 4.0

Trusted Wireless 2.0

La tecnologia radio Trusted Wireless 2.0 è di proprietà di Phoenix Contact ed è stata sviluppata in modo specifico per l'impiego industriale. Costituisce la soluzione ideale, in particolare per la trasmissione wireless di informazioni di sensori e attuatori, nonché per il trasferimento di volumi di dati da piccoli a medi. In condizioni di piena visibilità, è possibile coprire distanze tra due utenze radio comprese tra diverse centinaia di metri a numerosi chilometri.

Trusted Wireless 2.0 colma il divario fra WirelessHART, come tecnologia speciale per le reti di sensori, e la tecnologia Wireless LAN ad alta velocità. Questa tecnologia viene utilizzata nel sistema di trasmissione radio industriale Radioline di Phoenix Contact.

Modulo radio Radioline

Radioline è il modulo radio per impianti estesi

Sistema di trasmissione radio Radioline per segnali I/O e dati seriali

Radioline è il sistema di trasmissione radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamente sul dispositivo, senza alcuna programmazione. Grazie alla tecnologia radio Trusted Wireless, Radioline rappresenta la scelta migliore per un impiego affidabile in ambito industriale.

  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless
  • Bande di frequenza supportate: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura della rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore bus per guide DIN e funzionalità hot-swap
Box outdoor Radioline

Combinazione di dispositivi di commutazione per l'installazione in aree esterne

Il Box Outdoor Radioline può essere installato direttamente all'aperto per trasmettere segnali I/O o dati seriali in modo semplice e rapido via radio. Seleziona i moduli radio (in alternativa 868, 900 o 2400 MHz), il tipo e il numero di moduli di espansione I/O direttamente durante l'ordinazione.

  • Ideale per l'installazione nelle aree esterne grazie alla custodia IP66 robusta, resistente agli spruzzi e ai raggi UV per temperature da -25 a +55 °C
  • Cassetta di distribuzione completamente precablata con alimentatore integrato, protezione contro la sovratensione, modulo radio selezionato e moduli di espansione I/O per una messa in servizio intuitiva e una configurazione semplificata

LoRaWAN

LoRaWAN è una specifica Low Power Wide Area Network (LPWAN) per sistemi wireless a batteria in una rete radio secondo IEEE 802.15.4. La rete permette uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra i dispositivi finali (nodi), i sensori, i gateway e l'infrastruttura IT attraverso un protocollo di trasmissione uniforme. Come primo standard aperto, LoRaWAN prende in considerazione i requisiti delle applicazioni IoT.

  • Comunicazione bidirezionale e criptata
  • Uso della banda pubblica ISM (in Europa: 868 MHz)
  • Basso consumo energetico da 100 nA a 10 mA in modalità stand-by
  • Sensibilità di ricezione molto alta fino a -140 dBm con 20 dBm di potenza di trasmissione
  • Possibile copertura fino a diversi chilometri
Gateway LoRaWAN

Gateway per impostare ed espandere una rete LoRaWAN

Gateway LoRaWAN: la base per la comunicazione indipendente dalla posizione nella rete LoRaWAN

Per costruire o ampliare la tua rete privata LoRaWAN, puoi utilizzare il nostro gateway LoRaWAN aperto. Il gateway funziona con un modem interno 4G/LTE, ma può anche essere collegato a Internet via Ethernet. Basato su uno stack standardizzato, il gateway LoRaWAN agisce come un media converter trasparente tra il server LoRaWAN e il terminale. Le informazioni di diverse centinaia fino a un migliaio di dispositivi sono trasmesse dal gateway, a seconda del carico della rete radio.

  • Per impostare ed espandere una rete LoRaWAN
  • Liberamente parametrizzabile per l'accesso ai server LoRaWAN
  • Dati protetti grazie alla trasmissione criptata e sicura
  • Alimentazione di tensione via Ethernet PoE+
  • Modem interno 4G / LTE
  • Compatibile con l'esterno grazie all'elevato grado di protezione IP67
Dispositivo per circuiti di comando LoRaWAN

Dispositivo per circuiti di comando LoRaWAN per la gestione intelligente dell'illuminazione

Dispositivo per circuiti di comando LoRaWAN: collegamento in rete intelligente e senza fili degli apparecchi di illuminazione

Phoenix Contact offre unità di controllo LoRaWAN (LCU) per la gestione e il controllo di apparecchi e driver a LED. La gamma di prodotti spazia dai dispositivi con basi per una connessione semplice alle teste dei corpi illuminanti Zhaga e NEMA alle unità di controllo universali, con cui potete integrare i tuoi dispositivi di illuminazione esistenti in una rete LoRaWAN. I dispositivi da incasso per il quadro elettrico di illuminazione standard sostituiscono il timer o il dispositivo di controllo delle ondulazioni, gestendo interi tratti stradali.
Opzionalmente, la gamma di prodotti offre la possibilità di controllare i moderni driver a LED tramite il comune protocollo di comunicazione DALI. Ciò significa che puoi utilizzare i dispositivi per circuiti di comando su diversi driver a LED.

  • Miglioramento dell'efficienza energetica mediante un'illuminazione orientata alla domanda
  • Panoramica costante dei punti di illuminazione grazie alla parametrizzazione e alla diagnostica remote
  • Comunicazione bidirezionale e criptata verso l'apparecchio di illuminazione
  • Compatibile con gli standard di interfaccia comuni come ZHAGA e NEMA
  • Retrofit dell'infrastruttura di illuminazione esistente mediante una semplice estensione della tecnologia di controllo
Illuminazione stradale in rete in una città

Soluzione di illuminazione stradale basata su LoRaWAN

Progettare una struttura di illuminazione orientata al futuro

Vuoi collegare singoli punti di illuminazione in una rete LoRaWAN e combinarli con altre applicazioni smart city? Per integrare i dispositivi di illuminazione in un sistema di gestione della luce intelligente, utilizza i nostri componenti LoRaWAN.

Progettiamo insieme a te una soluzione orientata al futuro, fatta su misura per la tua applicazione e basata su interfacce aperte e sistemi IoT.

Antenne omnidirezionali e direzionali

Ricezione sempre attiva con la giusta tecnologia dell'antenna

Antenne e accessori

Pronte a ricevere in qualsiasi momento: Phoenix Contact offre un'ampia gamma di antenne omnidirezionali per applicazioni liberamente mobili e antenne direzionali per colmare grandi distanze. Sono disponibili anche cavi a guida d'onda di fuga per utenze radio, che si muovono lungo un percorso definito, come ad esempio i trasportatori elettrici a monorotaia aerea. La gamma di prodotti è completata dalla tecnologia di cablaggio adatta, dagli accessori di installazione come cavi, protezioni contro la sovratensione e connettori.

La potenza di un impianto wireless è condizionata in maniera determinante dal sistema di antenne. Puoi scoprire a cosa devi prestare attenzione durante la selezione e l'installazione nel nostro volantino "10 regole sulle antenne".

Persona nella pianificazione di reti wireless

Ti supportiamo nella pianificazione di sistemi di trasmissione radio potenti e affidabili contro i guasti

Pianificazione professionale di reti wireless

Una buona pianificazione è un importante presupposto per la realizzazione di una rete wireless affidabile e potente. Ti supportiamo nella pianificazione, configurazione e messa in servizio della tua rete wireless, così come nella manutenzione e nel supporto in caso di guasto. Vuoi essere pronto, insieme ai tuoi collaboratori, a utilizzare con consapevolezza la tecnologia wireless? Phoenix Contact offre corsi di formazione e corsi pratici su misura.

Illuminazione professionale delle reti wireless

Per semplificare la progettazione delle reti wireless basate sul sistema Radioline, Phoenix Contact offre la simulazione gratuita di reti wireless fino a dieci stazioni. Comunicaci le coordinate delle stazioni da collegare, verificheremo per te la fattibilità utilizzando un software di pianificazione delle reti wireless o tramite test di collegamento wireless sul posto. Con l'aiuto della simulazione si determina se una connessione wireless funziona o deve essere testata. Nella simulazione vengono considerati i dati di altitudine, le proprietà delle onde radio e le caratteristiche della superficie. Riceverai un rapporto dettagliato e una lista dei componenti necessari.