Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Funzionalità RTD, sicurezza intrinseca, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F