Torna alla panoramica

Corso Ethernet Monitoring & Troubleshooting

Corso Ethernet Monitoring  Troubleshooting
Ora:8 ore
Prezzo per lezione: 400,00 euro a persona

costo a forfait se il corso si svolge presso altra sede

Dai concetti di base sulla tipologia di rete e tecniche per una corretta analisi all’utilizzo di strumenti per affrontare  funzionalità più avanzate; Attraverso una serie di sessioni teoriche e pratiche, il corso esplora i componenti della rete tramite l‘utilizzo di strumenti sonda in grado di catturare il traffico per un’analisi dettagliata.

Obiettivi

Obiettivi: essere in grado di effettuare l‘analisi del traffico ed il troubleshooting delle reti
A chi si rivolge: esperti di rete in ambito industriale e/o ICT
Prerequisiti: conoscenze avanzate delle reti e dei protocolli. Suggerito corso Ethernet Advanced

Contenuti

  • Switch port mirroring e strumenti di monitoring
  • Configuzione di una sessione di sniffing
  • I filtri e le espressioni
  • Analisi dei dettagli del singolo pacchetto
  • Ricerca di dati specifici e tracciati utili all‘individuazione di un problema
  • Laboratori pratici di analisi del traffico TCP/IP, UDP, Profinet, Ehternet/IP

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591