Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza

Sicurezza collaudata

Ampia scelta di relè di accoppiamento e di sicurezza per il monitoraggio affidabile della sicurezza funzionale nelle vostre macchine.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Dispositivi di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Approfittate della nostra esperienza in ambito sicurezza. Se la macchina richiede un numero ridotto di funzioni di sicurezza, le nostre apparecchiature di sicurezza PSR rappresentano la soluzione di sicurezza ottimale.

I vantaggi

  • Ampia scelta di strumenti per diverse funzioni di sicurezza
  • Elevata affidabilità dei prodotti grazie alle collaudate tecnologie di sicurezza
  • Installazione rapida grazie alla semplice tecnologia di connessione
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • I dispositivi di sicurezza sono parte del sistema COMPLETE line

Relè di accoppiamento di sicurezza per la tecnica di processo

Relè di accoppiamento PSRclassic e PSRmini  

Relè di accoppiamento SIL per l'attivazione e la disattivazione sicura

Il relè di accoppiamento con contatti ad apertura forzata è certificato SIL. Sono utilizzati per la separazione galvanica e l'amplificazione della potenza. Potete scegliere tra il compattissimo relè di accoppiamento PSRmini e il modulo comunemente disponibile sul mercato PSRclassic. I relè di accoppiamento PSRmini sono la soluzione più compatta presente sul mercato con una larghezza costruttiva di soli 6 e 12 mm. La serie di prodotti offre relè di accoppiamento SIL per l'attivazione sicura (Fire and Gas) e la disattivazione sicura (Emergency Shut Down).

Relè di sicurezza per innumerevoli funzioni

Relè di sicurezza PSRclassic e PSRmini  

Relè di sicurezza per semplici funzioni di sicurezza come arresto di emergenza e comando a due mani

I relè di sicurezza monitorano in modo affidabile la sicurezza funzionale nella vostra macchina o impianto. Quando si utilizzano funzioni di sicurezza come arresto di emergenza, barriere fotoelettriche, porte di sicurezza o comandi a due mani, è possibile scegliere tra il programma standard collaudato PSRclassic o i dispositivi PSRmini ultracompatti con una larghezza costruttiva di soli 6 mm e 12 mm. In alternativa si può optare per una combinazione di famiglie di prodotti, per un adattamento ottimale ad ogni singola applicazione.

Relè di sicurezza multifunzionali con tre funzioni in un unico dispositivo

Relè di sicurezza multifunzionale PSRmultifunction  

Relè di sicurezza multifunzionali in tre varianti di connessione: a vite, a molla e Push-in

I relè di sicurezza multifunzionali PSRmultifunction riuniscono in un unico dispositivo tre funzioni di sicurezza: arresto di emergenza, monitoraggio con porte di protezione o con griglie luminose. Con due circuiti di sensori a livello locale e un circuito di livello superiore, i relè di sicurezza da 22,5 mm offrono una soluzione compatta per molte applicazioni standard.

I sistemi per il controllo della velocità e dell'arresto monitorano i componenti rotanti

Sistema per il controllo dellarresto PSRmotion  

Sistema per il controllo dell'arresto estremamente compatto per il monitoraggio di comandi senza sensori

Con PSRmotion, il sistema di arresto estremamente compatto, monitorate l'arresto di un movimento che costituisce una fonte di pericolo, senza sensori aggiuntivi. In questo modo potrete controllare anche un dispositivo di blocco.

Grazie al sistema per il controllo della velocità e dell'arresto PSR-MM30, è possibile controllare la velocità dei componenti rotanti negli impianti e nelle macchine. Se la velocità predefinita viene superata, il dispositivo si spegne in maniera sicura.

Relè di accoppiamento a guida forzata per ogni applicazione

Relè di accoppiamento a guida forzata per ogni applicazione  

Relè di accoppiamento a guida forzata

I relè di accoppiamento a guida forzata sono dispositivi di base per il comando a un canale. Sono utilizzati per la separazione galvanica, l'amplificazione di potenza e l'aumento del numero di contatti.

Come tutte le apparecchiature di sicurezza PSR, i relè di accoppiamento con contatti a guida forzata sono conformi alla EN 50205. Grazie ai relè di accoppiamento è possibile eseguire una diagnosi sicura mediante un contatto a guida forzata che viene mantenuto chiuso.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download