Torna alla panoramica

Possibilità di impiego della SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology: una tecnologia, molte possibilità

Trasmissione semplificata di dati sicuri: senza controllore di sicurezza, mediante sistemi radio o direttamente nel Cloud.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

I vantaggi

  • Estrema disponibilità dei dati grazie all'accesso senza limiti
  • Aumento della produttività grazie alla visione completa e dettagliata di dati, risorse e macchine
  • Riduzione di interferenze e tempi di inattività grazie alla manutenzione preventiva

Che cos'è la SafetyBridge Technology?

La SafetyBridge Technology permette di implementare soluzioni di sicurezza decentrate. Senza l'impiego di un controllore di sicurezza e indipendentemente dalla rete impiegata. La tecnologia è integrata nei sistemi I/O Inline e Axioline F ed è compatibile con tutti gli accoppiatori bus dei sistemi. Gli I/O di sicurezza vengono installati con gli I/O standard nella macchina come elementi decentrati.

SafetyBridge Technology – Sicurezza senza controllore di sicurezza

Relè di sicurezza integrati nel sistema I/O con SafetyBridge

Come funziona la SafetyBridge Technology?

Il sistema è costituito da moduli I/O di sicurezza e da un modulo logico. Quest'ultimo raccoglie ed emette segnali sicuri. Il modulo logico genera e monitorizza il protocollo di trasmissione di sicurezza SafetyBridge ed elabora i collegamenti logici della sicurezza parametrizzata. In pratica, funge da controllore di sicurezza. Per la programmazione ci si avvale del software SAFECONF.

Soluzioni di sicurezza basate sul Cloud per maggiore efficienza

Sicurezza nel Proficloud  

Sicurezza nel Proficloud

Sfruttate il vantaggio offerto dalla digitalizzazione. Con la soluzione Cloud basata su PROFINET di Phoenix Contact potete ora trasmettere via Internet anche dati sulla sicurezza all'interno del Cloud.

La possibilità di accedere ai dati di sicurezza in tempo reale attraverso l'interconnessione tramite Internet e di trasformarli in informazioni significative, è un enorme potenziale per tutti i gestori di impianti e costruttori di macchine, che potranno migliorare le loro prestazioni, ad esempio analizzando il comportamento degli utenti. Potranno perfino ottimizzare il design della macchina da un punto di vista ergonomico. Inoltre, l'analisi dei dati in tempo reale consente una manutenzione preventiva, prolungando la durata delle macchine, grazie alla sostituzione tempestiva dei componenti soggetti ad usura, come i relè.

Trasmissione wireless di dati sicuri

Trasmissione sicura dei dati via Bluetooth o WLAN  

Trasmissione sicura dei dati via radio

SafetyBridge Technology consente la trasmissione wireless di tutti i segnali di dati relativi alla sicurezza. È possibile scegliere tra due tecnologie radio: Bluetooth o WLAN. In tutta semplicità è possibile sostituire cavi e anelli collettori con circuiti radio, senza alterare i valori caratteristici di sicurezza dell'applicazione Safety.

La combinazione tra Safety e wireless offre molti vantaggi. Questa soluzione può essere facilmente integrata in reti di automazione esistenti e offre una riduzione dei costi in caso di struttura di macchine decentralizzata o mobile. Inoltre i segnali di sicurezza possono essere trasmessi in modo affidabile su lunghe distanze.


Torna alla panoramica
Software
Utilizzo in totale sicurezza
SafetyBridge
  • Possibilità di impiego della SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591