PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Desiderate ottimizzare l'efficienza e l'immunità ai disturbi della vostra rete PROFIBUS? Allora siete nel posto giusto.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Indipendentemente da quale sia il vostro settore di attività, i nostri efficienti prodotti vi consentiranno una realizzazione facile e rapida della topologia di rete che preferite. Con i prodotti Phoenix Contact potrete realizzare i migliori sistemi PROFIBUS: che si tratti di ottimizzare l'immunità ai disturbi della vostra rete PROFIBUS, di inserire mezzi alternativi come la fibra ottica o sistemi radio o se semplicemente state cercando un'offerta completa di componenti di infrastruttura industriale.

I vantaggi

  • Esclusione di periodi di fermo dai costi elevati mediante diagnosi adeguate all'impiego
  • Tutti i mezzi di trasmissione disponibili: rame, fibra ottica e radio
  • I dispositivi modulari abbattono i costi di installazione e riducono gli errori di cablaggio
  • Phoenix Contact è il referente competente per i migliori sistemi PROFIBUS

PROFIBUS PA per l'automazione di processo

PROFIBUS PA per lautomazione di processo  

Soluzioni di processo con PROFIBUS di Phoenix Contact

Per l'automazione dei processi offriamo una soluzione pluri-collaudata. L'ingombro ridotto e le molte possibilità di incrementare ulteriormente l'affidabilità offrono vantaggi decisivi nella realizzazione dei più moderni progetti di automazione dei processi.

Con gli accoppiatori bus di campo di tipo modulare o in un unico blocco potrete soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Oltre agli accoppiatori DP/PA, agli alimentatori ridondanti per impiego sul campo, alla protezione contro le sovratensioni, a cavi e conduttori, Phoenix Contact offre una soluzione per l'architettura del sistema di bus di campo completamente digitale, per collegare in rete i sistemi di comando e i moduli di campo.

Accoppiatore PROFIBUS DP/PA

Accoppiatore PROFIBUS DP/PA  

Accoppiatore modulare da PROFIBUS PD a PROFIBUS PA

L'accoppiatore PD/PA permette un collegamento trasparente delle reti PROFIBUS DP con le reti di processo PROFIBUS PA.

Grazie al collegamento con il modulo di interfaccia di comunicazione è possibile accedere attraverso il server web integrato via Ethernet all'elemento principale dell'accoppiatore e alle funzioni di configurazione e di diagnostica dettagliata della rete.

  • Fino a dieci moduli PROFIBUS DP o PROFIBUS PA per accoppiatore
  • Potente server web embedded per la configurazione e l'accesso alla diagnostica di rete
  • Riconoscimento automatico trasparente del baud rate fino a 12 MBit/s
  • Sostituzione dei moduli degli impianti durante l'esercizio
  • Gestione e configurazione di dispositivi di campo PROFIBUS tramite FDT/DTM
  • Ridondanza di rete con fino a dieci moduli

Per ulteriori informazioni relative alle nostre efficienti offerte PROFIBUS, consultate le pagine seguenti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni