Wireless Ethernet

Wireless Ethernet

Libertà di movimento per la vostra rete industriale

Ethernet senza fili: flessibilità ineguagliabile e al contempo minori costi di manutenzione e installazione.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

  • Industrial Bluetooth
    Affidabile come un cavo

    Dispositivi Bluetooth per la connessione affidabile, semplice e wireless di controllori con dispositivi di automazione mobili o intercambiabili.

  • Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Dispositivi per reti wireless basati sulla tecnologia WLAN. Flessibili e potenti.

Cerca in Wireless Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Approfittate delle possibilità offerte dalla comunicazione senza fili e dai componenti industriali affidabili di Phoenix Contact. Wireless Ethernet è la soluzione ottimale per impianti estesi o macchine mobili: sicura, potente e di facile manutenzione.

I vantaggi

  • Integrazione continua ed economicamente vantaggiosa in reti esistenti grazie a sistemi di installazione e configurazione flessibili
  • Massima affidabilità e disponibilità con caratteristiche ottimali per le applicazioni industriali
  • Utilizzabile in modo versatile da Voice over IP a Safety con Ethernet come standard comune di comunicazione

La tecnologia adatta alla vostra applicazione

Tecnologia WLAN, Bluetooth e NearFi  

Tecnologie radio per ogni esigenza

Nell'offerta wireless di Phoenix Contact trovate sicuramente la soluzione ideale per la vostra applicazione. Offriamo diversi standard radio con particolari potenze:

Factoryline WLAN
Per il collegamento di molte utenze mobili in una rete estesa con elevate prestazioni

Factoryline Bluetooth
Per il collegamento straordinariamente semplice di componenti di automazione, anche in parallelo con altri sistemi di trasmissione radio

NearFi
Per l'alimentazione senza contatto e la trasmissione dati Ethernet in tempo reale nel campo vicino

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni