Switch Unmanaged

Switch Unmanaged

Flessibili e affidabili

Funzionalità standard, quantità di porte selezionabile e differenti tipi: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono i nostri Switch Unmanaged.

Torna a Switch Ethernet

Categorie

Cerca in Switch Unmanaged

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli Switch Unmanaged di Phoenix Contact offrono un approccio semplice e vantaggioso all'implementazione della tecnologia Ethernet industriale. A seconda dell'applicazione, Phoenix Contact offre differenti Industrial Switch Unmanaged con una vasta gamma di funzionalità: dagli switch a 5 porte con funzioni di base agli switch Power over Ethernet, fino alle varianti da 19".

I vantaggi

  • Molteplici interfacce e connessioni con un massimo di 24 porte
  • Grazie all'elevata immunità ai disturbi, alla robusta custodia e all'ampio campo di temperatura è l'ideale per applicazioni industriali che necessitano di un'operatività costante
  • Funzionamento sicuro: diagnostica rapida, contatto di segnalazione e alimentazione di tensione ridondante in versioni selezionate
  • Varianti Gigabit per un'elevata portata dei dati
  • Varianti Power over Ethernet per un semplice cablaggio di terminali e PD remoti

Switch Unmanaged per applicazioni di base e standard

Switch Unmanaged delle serie 1000 e 1100 in diverse posizioni di montaggio  

Switch Unmanaged sottili delle serie 1000 e 1100 per l'installazione su guida DIN

I nostri Switch Unmanaged della serie 1000 e 1100 sono sottili e ottimizzati per le applicazioni di base. Con 5, 8 o 16 connessioni, questi dispositivi sono apprezzati in applicazioni con un numero ridotto ed elevato di utenti di rete. La funzionalità Quality of Service e il filtro multicast come PTCP consentono di ottenere una migliore priorizzazione del traffico di rete nelle reti PROFINET ed EtherNet/IP™. Questi contribuiscono a stabilizzare la rete aumentando al contempo la disponibilità dell'impianto. Grazie al supporto di Gigabit e Jumbo Frame in varianti selezionate, sono supportate anche applicazioni con elevata larghezza di banda.

Con il nostro adattatore di montaggio brevettato, con un singolo accessorio sono possibili più posizioni di montaggio. Questo permette di montare i dispositivi in modo piatto ed eventualmente di adattare la direzione di uscita della porta.

Switch Unmanaged per condizioni ambientali critiche

Switch Unmanaged SFNT per guida DIN  

I resistenti switch per guida DIN SFNT dispongono di un campo di temperatura esteso

Gli Switch Unmanaged della serie SFNT sono stati progettati per soddisfare gli elevati requisiti dei settori "oil e gas", della cantieristica navale e di altre applicazioni all'aperto. Questi switch industriali sono utilizzabili nel campo di temperatura da -40 a +75 °C. Fino a 16 porte, un'alimentazione di tensione ridondante e max. due porte in fibra ottica garantiscono una commutazione affidabile.

Switch Unmanaged Power over Ethernet

Switch Unmanaged PoE per guida DIN  

Gli Switch Unmanaged della serie 1000 sono ottimizzati per applicazioni Power over Ethernet

Gli Switch Unmanaged Power over Ethernet della serie 1000 trasmettono dati ed energia tramite un solo cavo, consentendovi di connettere i Powered Device (PD), come le telecamere PoE, in modo semplice e vantaggioso. Gli switch PoE sono disponibili con una quantità di porte selezionabile e sono conformi agli standard IEEE 802.3at.

Switch Unmanaged per le applicazioni in campo

Switch IP67 montato su un profilato  

Switch Unmanaged IP67 è particolarmente compatto

Switch Unmanaged 1605 è caratterizzato da un design estremamente sottile, dal grado di protezione IP67 e da cinque connessioni M12. Grazie al campo di temperatura ampliato, è particolarmente adatto per essere utilizzato dai costruttori di macchine.

Switch Unmanaged da 19" per il montaggio in rack

Due Switch Unmanaged da 19  

Switch Unmanaged da 19" per una comunicazione dati compatta ed efficiente

Per i centri di elaborazione e le sale di controllo consigliamo l'utilizzo degli Switch Unmanaged 1800 e 1900. Gli switch da 19" con 24 porte RJ45 offrono un'elevata densità di porte e sono disponibili come switch Fast Ethernet o Gigabit. Gli switch industriali a una sola unità di altezza sono molto compatti e funzionano a corrente alternata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591