Telecontrollo

I dati di processo sempre sotto controllo

I dati di processo sempre sotto controllo

Volete controllare e gestire impianti decentralizzati in base ad eventi e in modo sicuro? Nessun problema con le nostre soluzioni di telecontrollo.

Torna a Telecontrollo e comando a distanza

Categorie

Cerca in Telecontrollo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'integrazione completa degli impianti decentralizzati con i sistemi di telecontrollo intelligente sta diventando sempre più importante: con il suo sistema di automazione ReSy+ Phoenix Contact vi offre una soluzione affidabile.

I vantaggi

  • Semplice: trasmissione wireless di segnali a distanza
  • Economico: collegamenti alla rete fino a 20 km tramite cavi per il controllo a distanza esistenti
  • Compatto: telecontrollo e automazione in un apparecchio ReSy+
  • Flessibile: con stazioni di telecontrollo altamente modulari
  • Versatile grazie alla trasmissione dati tramite Ethernet, radio, GPRS, rete fissa, GSM e Industrial Wireless

Parametrizzazione invece di programmazione

Accesso a distanza alle macchine e agli impianti da ogni parte del mondo  

Accesso a distanza da ogni parte del mondo

Il sistema di telecontrollo ReSy+ (Remote Systems) consente un monitoraggio sicuro, basato su eventi ed economico del vostro impianto decentralizzato. Funziona sia via Ethernet sia tramite interfacce seriali.

È inoltre possibile trasferire i dati di processo tramite Bluetooth, Industrial Wireless, GSM e linea fissa ed Ethernet.

Le librerie Resy+ contengono modelli pre-programmati che potete utilizzare direttamente. In alternativa, potete creare una soluzione personalizzata partendo da moduli già pronti. Il vantaggio è evidente: non dovete più programmare, ma impostare solo i parametri. Si risparmia tempo e costi.

L'utilizzo di svariati protocolli come ODP, IEC 60870-5-101 e -104 vi consente di collegare alla rete le stazioni di telecontrollo con la centrale di controllo. Se non è disponibile alcuna linea fissa, i dati vengono trasmessi nella rete telefonica pubblica tramite collegamenti analogici, digitali, GSM o GPRS/EDGE/3G.

Soluzione su misura per l'applicazione. Con il sistema di automazione Resy+ di Phoenix Contact potete costruire in modo semplice e veloce varie linee di telecontrollo. Potete inoltre espanderle in modo flessibile in qualsiasi momento.

Libreria di comunicazione del telecontrollo ReSySMS

Monitoraggio di impianti decentralizzati, ad esempio tramite allarme via SMS  

Libreria di comunicazione del telecontrollo ReSySMS

La libreria di comunicazione del telecontrollo ResySMS è moderna, flessibile ed economica. Utilizzando questa libreria, per l monitoraggio delle stazioni decentralizzate potete inviare SMS tramite la rete fissa, via fax o la rete di telefonia mobile.

Vasta gamma di applicazioni

  • Invio di SMS da 160 caratteri per messaggio
  • Allarme guasto o controllo remoto di impianti decentralizzati
  • Utilizzo di vari indirizzi di destinazione o di gruppi tramite un registro personalizzato
  • Invio di SMS dal controllore a telefoni cellulari o fax
  • Invio di SMS da controllore a controllore
  • La mancata conferma dopo un lasso di tempo predefinito comporta l'invio ad altri indirizzi
  • Marcatura oraria per la garanzia della sincronizzazione oraria
  • Protezione dell'esecuzione del comando tramite sistema di riconoscimento
  • Invio contemporaneo di più messaggi
  • Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono l'accesso esclusivo dei destinatari predefiniti

Con ReSySMS di Phoenix Contact potete avere un quadro d'insieme di tutte le stazioni esterne.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591