Moduli relè

Moduli relè

Senza limiti di scelta

Di più non è possibile: lasciatevi convincere dalla nostra ampia e completa offerta di moduli relè.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Moduli relè

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per qualsiasi funzione desideriate: commutazione, separazione, controllo intensificazione o moltiplicazione. La nostra gamma soddisfa tutte le vostre esigenze. Sia nei relè elettromeccanici e allo stato solido oppure nei relè temporizzati e di controllo.

I vantaggi

  • Versatili in quanto si tratta di relè standard industriali con molte funzioni
  • Sempre adatti perché prodotto leader mondiale dell'intera gamma
  • Salvaspazio grazie alla forma compatta e stretta
  • Ottima qualità grazie ai materiali di qualità e alle tecniche innovative
  • Risparmio di denaro: accessori standardizzati e reperibili in tutto il mondo

Elevata qualità e lunga durata

Moduli relè di Phoenix Contact  

I moduli con relè si basano su tecnologie uniche

Volete garantire uno standard elevato? Prendete solo i moduli con relè affidabili e che durano a lungo.

Noi scegliamo con cura i materiali e i componenti. I metodi di qualificazione di Phoenix Contact sono costosi e i processi di fabbricazione e di prova sono sempre aggiornati.

Particolari tecnologie mantengono la temperatura del dispositivo più bassa dei circuiti stampati tradizionali.

Fatevi un'idea: i moduli con relè di Phoenix Contact sono di una qualità straordinariamente elevata, assolutamente affidabili e durevoli.

Apparecchiature di sicurezza con certificazione SIL e un'affidabile tecnologia

Apparecchiature di sicurezza PSR  

Molteplici apparecchiature di sicurezza PSR per differenti funzioni di sicurezza

Approfittate della nostra esperienza nell'ambito della sicurezza. Se la macchina richiede un numero ridotto di funzioni di sicurezza, le nostre apparecchiature di sicurezza PSR rappresentano la soluzione ottimale.

L'ampia gamma di apparecchiature di sicurezza PSR comprende relè di accoppiamento sicuri, relè di sicurezza, relè di sicurezza multifunzione e sistemi di controllo velocità e arresto.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny

Altre informazioni