Avvia una configurazione esatta del dispositivo con la navigazione intuitiva del menu, senza dover eseguire lunghi test e calcoli. Utilizza il display OLED di facile lettura e i pulsanti sul dispositivo o l'applicazione per smartphone con funzioni avanzate.
Relè di controllo tensione monofase, alimentazione di corrente ad ampio range 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e seguenti funzioni selezionabili in base alla configurazione.