IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Durchführungsstecker
1172189

Non-Incendive, Ex-ic Barriere für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zur Limitierung von Strom (60 mA oder 80 mA) und Spannung (26,4 V DC) an digitalen Ausgängen. Zum Beispiel zur Ansteuerung von Magnetventilen im Ex-Bereich (Zone 2, CID2).

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte