LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Leiterbezeichnungshülse
1013575

Leiterbezeichnungshülse, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 4,5 mm, Textfeldbreite: 10 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte