10 Gigabit/s im Industrieumfeld

10 Gigabit/s im Industrieumfeld

Nutzen Sie die hohen Übertragungsraten aus der Office-Welt jetzt auch in Ihrer Produktion.

Moderne Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit den neuen M12-Steckverbindern von Phoenix Contact profitieren Sie jetzt auch in Ihrer Anlage von Datenraten bis 10 Gigabit/s. So schaffen Sie reibungslose Kommunikation im ganzen Unternehmensnetzwerk – vom Büro bis in die Maschine.

CAT6A – High Speed für die Industrie

Geprüft für den industriellen Einsatz: CAT6subA/sub  

Geprüft für den industriellen Einsatz: CAT6A

Mit CAT6A werden die Komponenten bezeichnet, die laut IEC alle Anforderungen erfüllen, um 10 Gigabit/s im industriellen Umfeld voll umzusetzen.

Alle unsere Produkte zum 10 Gigabit/s-Geräteanschluss entsprechen diesen Anforderungen.

Ihr Vorteil: Schnelle Datenübertragung und geprüfte Industrietauglichkeit.

M12-Einbausteckverbinder für 10 Gigabit/s

Einbausteckverbinder  

Einbausteckverbinder

Integrieren Sie 10 Gigabit/s-Kommunikation passend zu Ihrer Applikation. Phoenix Contact bietet verschiedene M12-Einbausteckverbinder, mit denen Sie auch im Gerät optimal anschließen.

  • M12 mit RJ45-Anschluss, ideal auch als Schaltschrank-Durchführung
  • M12 mit Lötanschluss
  • M12 mit geschirmtem Kabelanschluss

Konfektionierbare M12-Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Schnell konfektioniert dank PIERCECON  

Schnell konfektioniert dank PIERCECON

Die M12-Steckverbinder für 10 Gigabit/s von Phoenix Contact konfektionieren Sie schnell und einfach direkt vor Ort – der PIERCECON-Anschluss macht‘s möglich.

Konfektionierbare RJ45-Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Datensteckverbinder 10 Gigabit  

Datensteckverbinder für 10 Gigabit/s

Die RJ45-Steckverbinder von Phoenix Contact konfektionieren Sie dank IDC-Schneidanschluss schnell und einfach direkt vor Ort.

Je nach Einsatzort wählen Sie die Steckverbinder mit Schutzart IP20 oder IP65/67.

Patchkabel für 10 Gigabit/s

Patchkabel  

Vorkonfektionierte Patchkabel

Bei Phoenix Contact finden Sie alle Kabel für Ihre 10 Gigabit/s-Ethernet-Kommunikation. Fertig vorkonfektioniert für den sofortigen Anschluss, oder unbehandelt zum selbst konfektionieren vor Ort.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Gerätesteckverbinder für 10 Gigabit/s.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55