RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grau
Knickschutztüllen
Um Kabel und Steckverbinder bei der Installation zuverlässig zu entlasten, bieten Knickschutztüllen passende Lösungen für geschützte Leitungsübergänge. Für die Planung lassen sich Leitungstyp, Anschlussseite und Einbausituation gezielt berücksichtigen. Die passenden Varianten erleichtern eine zuverlässige Integration in industrielle Kommunikations- und Automatisierungssysteme. Je nach Aufgabe stehen unterschiedliche Längen, Ausführungen und Anschlussvarianten zur Verfügung.
RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, Kabeldurchmesser bis 6 mm, Farbe: grau
RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, gedrehte Ausführung, für Factoryline Modular Managed Switches, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm
RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grün
RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, Kabeldurchmesser bis 6 mm, Farbe: grün
Knickschutztülle, passend für die Kabelgehäuse KGS-..., verhindert das Abknicken des Kabels
Knickschutztülle