LWL-Steckverbinder, FSMA, MM, 2-polig, Material: Metall, Schutzart: IP20
LWL-Stecker
Mit LWL-Steckverbindern lassen sich industrielle Kommunikationsnetzwerke zuverlässig und zukunftssicher aufbauen. Verschiedene Steckgesichter, Faserarten und Ausführungen bieten maximale Flexibilität bei der Installation. Die robusten LWL-Steckverbinder überzeugen durch eine hohe Übertragungsqualität und eignen sich für den Einsatz in anspruchsvollen Automatisierungs- und Infrastrukturanwendungen.
LWL-Steckverbinder, SC-RJ, MM, 2-polig, Anschlussart: Push-Pull, Material: Metall, Schutzart: IP20, Farbe: schwarz
LWL-Steckverbinder, MM, 4-polig, Anschlussart: Kabelanschluss, Material: Metall, Schutzart: IP20
LWL-Zubehör, SCRJ, 2-polig, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Farbe: grau
LWL-Steckverbinder, FSMA, MM, 4-polig, Anschlussart: Kabelanschluss, Material: Metall, Schutzart: IP20
LWL-Steckverbinder, SC-RJ, MM, 2-polig, Anschlussart: Kabelanschluss, Material: Kunststoff, Schutzart: IP20, Farbe: schwarz
LWL-Steckverbinder, SC-RJ, MM, 2-polig, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Farbe: grau
LWL-Steckverbinder, SC-RJ, MM, 2-polig, Anschlussart: Push-Pull, Material: Metall, Schutzart: IP20
LWL-Steckverbinder, MM, 4-polig, Material: Kunststoff, Schutzart: IP20
LWL-Steckverbinder, SC-RJ, MM, 2-polig, Schutzart: IP20