Steckverbinder

Steckverbinder

Mehr als ein umfangreiches Programm

Steckverbinder für Signale, Daten und Leistung bieten für jede Anwendung eine überzeugende Lösung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Board-to-Board-Steckverbinder
    Board-to-Board-Steckverbinder

    Realisieren Sie robuste Verbindungen auf engstem Geräteraum – mit geschirmten und ungeschirmten Lösungen für die Signal- und Datenübertragung.

  • Datensteckverbinder
    Datensteckverbinder

    Gängige, normierte Bussysteme im industriellen Umfeld für hohe Datenübertragungsraten.

  • Hochstrom-Durchführungsklemmen
    Hochstrom-Durchführungsklemmen

    Durchführungsklemmen für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.

  • Installationssysteme
    Installationssysteme

    Installationssyteme mit komfortablen Push-in- oder schnellen IDC-Schneidanschluss QUICKON.

  • Ladekabel und Ladedosen
    Ladekabel und Ladesteckdosen

    CHARX connect – fahrzeug- und infrastrukturseitige Ladestecker und Ladedosen für das AC- und DC-Laden gemäß Typ 1, Typ 2 und GB/T.

  • Leiterplattenklemmen
    Leiterplattenklemmen

    Platzsparende Anschlusstechnik für Signal-, Daten- und Leistungsapplikationen.

  • Leiterplatten-Steckverbinder
    Leiterplatten-Steckverbinder

    Höchste Kombinationsvielfalt von Grundgehäusen und Steckern für industrielle und semi-industrielle Applikationen.

Suchen in Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Vielseitige Rundsteckverbinder in M5 bis M58, Daten- und Photovoltaiksteckverbinder sowie modulare Rechteck- und schwere Industriesteckverbinder: Das umfassende Steckverbinderprogramm von Phoenix Contact bietet eine enorme Lösungsvielfalt für industrielle und semi-industrielle Anwendungen.

Ihre Vorteile

  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank zahlreicher Bauformen und modularer Systeme
  • Höchste Zuverlässigkeit durch herausragende Qualität und Know-how
  • Innovative und zeitsparende Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität dank kundenspezifischer Anpassungen
  • Kompetente Design-in-Unterstützung durch Produktspezialisten

Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder  

Rundsteckverbinder

Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact Rundsteckverbinder in zahlreichen Baugrößen. Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das breitgefächerte Portfolio bietet optimale Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

  • Innovative Hybridsteckverbinder in M12 und M23
  • Signalsteckverbinder 3- bis 19-polig in M5, M8, M12, M23 und 7/8"
  • Datensteckverbinder in M8 und M12 für Übertragungsraten bis 10 GBit/s
  • Leistungssteckverbinder in M12 bis M58 für Ströme bis 150 A und Spannungen bis 630 V

 

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder  

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenübertragung in der Industrie, in Rechenzentren oder Infrastrukturapplikationen bietet Phoenix Contact Datensteckverbinder für die Kupfer- und LWL-Verkabelung. Für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke stehen Steckverbinder, Patchkabel sowie Zubehör zur Verfügung.

  • Übertragungsraten bis zu 40 GBit/s
  • Lösungen für IP20, IP65/67 und IP69K
  • Innovative Hybridverkabelung
  • Patchpanel und Rangierverteiler für die 19"-Montage

 

Schwere Steckverbinder

Schwere Steckverbinder  

Schwere Steckverbinder

Schwere Steckverbinder schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.

  • Leitfähige Metallgehäuse mit EMV-Schutz
  • Montage- und steckkompatible Tüllen- sowie Unterbaugehäuse
  • Festpolige und modulare Kontakteinsätze mit vielfältigen Anschlusstechniken
  • Leitfähige Oberflächen mit EMV-Schutz

 

Modulare Rechtecksteckverbinder

Modulare Rechtecksteckverbinder  

Modulare Rechtecksteckverbinder

Modulare Rechtecksteckverbinder bieten kompakte Anschlüsse für den Einsatz in Geräten, Klemmkästen und Schaltschränken. Unterschiedliche Gehäusevarianten, modulare Kontakteinsätze sowie Kontaktträger für Crimpkontakte ermöglichen flexible Anschlussoptionen für Signale, Daten und Leistung.

  • Tüllengehäuse nach Schutzart IP65/67/68/69K
  • Kontakteinsatz-Sets für 4 bis 40 Pole
  • Modulare Kontakteinsätze für Hybridanwendungen
  • Anbau- und Kupplungsgehäuse

 

Ladestecksysteme für die Elektromobilität

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen  

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – Phoenix Contact bietet weltweit passende Ladestecksysteme für Typ 1, Typ 2 und den GB/T-Standard. Die AC- und DC-Ladekabel und AC-Infrastruktur-Ladedosen sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

  • DC-Ladekabel für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard
  • AC-Ladelekabel für Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard
  • AC-Infrastruktur-Ladedosen für Typ 2 und GB/T-Standard
  • Passendes Zubehör wie Schutzdeckel, Halterungen und Reparatur-Kits

 

Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder  

Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder von Phoenix Contact decken ein breites Anwendungsspektrum ab:
Konfektionierbare AC- und DC-Steckverbinder, Geräteanschlüsse sowie Anschlusstechnik für Photovoltaikmodule, die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) und Modulwechselrichter ermöglichen durchgängige Anschlusslösungen.

  • AC- und DC-Steckverbinder in Schutzart IP66/68
  • AC- und DC-Geräteanschlüsse in Schutzart IP65/66/68
  • Durchführungs- und Leiterplattenklemmen für Ströme bis 309 A und Spannungen bis 600 V (UL)
  • Anschlusssysteme für BIPV und Modulwechselrichter

 

Installationssysteme

Installationssysteme  

Installationssysteme

Egal, ob einfacher Leitungsverbindung, Energieverteilung oder Geräteanschluss, mit den Installationssystemen IPD und QPD schließen Sie Leitungen dank werkzeugloser Push-in-Verbindungstechnik und schnellem QUICKON IDC-Anschluss zeitsparend an.

  • Feste und steckbare Anschlüsse
  • Lösungen für IP68/69K/IK07
  • Für Ströme bis 40 A und Spannungen bis 690 V
  • Für Leitungen bis 5 x 6 mm2

 

19"-Steckkartenblöcke und -Federleisten

19-Steckkartenblöcke und -federleisten  

19"-Steckkartenblöcke und -Federleisten

Mit Steckkartenblöcken und Federleisten in 19"-Technik erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres Schaltschranks komfortabel und sicher. Schraub- und Federanschlüsse ermöglichen die einfache Verdrahtung der Anschlusselemente und sorgen für stabilen Halt an jeder Stelle im Schaltschrank.

  • 19"-Steckkartenblöcke mit Schraubanschluss nach IEC 60603-1/DIN 41617 und IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19"-Federleisten mit rückseitigem Schraub- oder Zugfederanschluss nach EN 60603-2/EN 60603-2

 

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen  

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen ermöglichen die einfache und sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung  direkt auf die Leiterplatte. Die platzsparende Anschlussart eignet sich für eine Vielzahl von Applikationen im Prozess- und Industrieumfeld.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 95 mm²
  • Für Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder- oder Schneidklemmanschluss
  • Für Raster von 2,5 mm bis 20 mm

 

Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder  

Leiterplatten-Steckverbinder

Unsere Leiterplatten-Steckverbinder bieten einen universellen, wartungsfreundlichen Leiteranschluss für nahezu alle Gerätedesigns unterschiedlicher Branchen und Märkte.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 35 mm²
  • Für Ströme bis 125 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, Schneidklemm-, Pierce- oder Crimpanschluss
  • Verriegelung mittels Verrastungssystemen oder Schraubflanschen

 

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Hochstrom-Durchführungsklemmen  

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Mit Hochstrom-Durchführungsklemmen übertragen Sie hohe Ströme und Spannungen sicher und zuverlässig durch die Gehäusewand. Unterschiedliche Anschlusstechniken erlauben flexible Übertragungslösungen.

  • Für Leiterquerschnitte von 4 mm² bis 150 mm²
  • Für Ströme bis 309 A und Spannungen bis 1000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, T-LOX- oder Bolzenanschluss
  • Für Wandstärken von 1 mm bis 6 mm

 

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 55

Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen

Service

Kompetenz und mehr

Erleben Sie unsere Welt der Steckverbinder und Elektronikgehäuse.

Single Pair Ethernet

Nutzen Sie Geräte- und Kabelsteckverbinder für das einpaarige Ethernet für die zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud.

Single Pair Ethernet
Erfahren Sie mehr zu Single Pair Ethernet

Konfiguratoren

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen nach Ihren Wünschen.

Konfiguratoren von Phoenix Contact
Zu den Konfiguratoren
Produktnavigator für Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Produktnavigator

Steckverbinder und Elektronikgehäuse kompakt auf einen Blick.

Mehr erfahren
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2021/2022