EtherNet/IP™

EtherNet/IP™

Das offene Netzwerk

Vernetzen Sie die Büro- mit der Industrie-Welt: So stehen Ihnen Maschinendaten zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

  • Produktliste Busmodule
    Busmodule

    Buskoppler in Schutzart IP20 oder IP65/67 für die Verbindung der I/O-Ebene mit dem EtherNet/IP-Netzwerk.

  • Produktliste Energiemessgeräte
    Energiemessgeräte

    EMpro Energiemessgeräte erfassen alle elektrischen Größen, die für Ihr Energiemanagement relevant sind. Die Produkte kommunizieren über EtherNet/IP™ wie auch Modbus/TCP und REST, Restful State Transfer.

  • Produktliste Isolatoren
    Isolatoren

    Komponenten für die Isolation von Ethernet-Netzwerken durch galvanische Trennung.

  • Produktliste Kabel und Steckverbinder
    Kabel und Steckverbinder

    Ethernet/IP-Kabel und Steckverbinder in verschiedenen Längen und Schutzarten, vorkonfektioniert oder als Meterware.

  • Produktliste Konverter und Trenner
    Konverter

    Medienkonverter für Ethernet/IP – für die Umsetzung von Kupfer-Schnittstellen auf Lichtwellenleiter.

Suchen in EtherNet/IP™

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie möchten Ihre Automatisierung mit vertrauten Mechanismen lenken? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) ist ein offenes industrielles Feldbussystem. Es wird spezifiziert und gepflegt von der Organisation ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Zudem ist EtherNet/IP in der internationalen Normenreihe IEC 61158 standardisiert.

Ihre Vorteile

  • Durchgängigkeit zwischen Office- und industriellen Netzwerken – durch Ethernet-Standards
  • Einfache Adressvergabe, mit bekannten Ethernet-Mechanismen wie DHCP und BootP
  • Schnelle Inbetriebnahme und komfortable Diagnose dank Webservern auf EtherNet/IP-Geräten

EtherNet/IP: offen und weit verbreitet

EtherNet/IP-Geräte  

EtherNet/IP: offenes und weit verbreitetes Feldbussystem

Verlassen Sie sich auf ein offenes und weit verbreitetes Feldbussystem: Mit EtherNet/IP nutzen Sie das Industrieprotokoll CIP (Common Industrial Protocol) über das klassische Ethernet-Netzwerk.

Das bedeutet für Sie:

  • Die Kompatibilität mit bisher verwendeter Ethernet-Hardware ist gewährleistet.
  • Sie greifen auf alle Daten der Geräteebene zu, sogar vom Internet aus – durch Ethernet und die Protokolle TCP/IP sowie UDP/IP.
  • EtherNet/IP ist auch für große Datenmengen geeignet, dank hoher Übertragungsraten von 10/100 MBit/s (auch kombinierbar).
  • Die Datenübertragung kann sowohl zyklisch als auch azyklisch erfolgen.
  • EtherNet/IP setzt das Producer/Consumer-Modell ein.

EtherNet/IP: I/O-Komponenten für jeden Einsatzfall

Inline-Station individuell zusammenstellen  

Vielfältige I/Os für EtherNet/IP

In modularer Bauweise
Unsere Buskoppler für EtherNet/IP ermöglichen im Schaltschrank oder im Feld den Betrieb von modularen I/O-Stationen. Die Architektur: Der Feldbuskoppler ist im EtherNet/IP-Netzwerk der Slave, im Lokalbus der Master.
Maximale Flexibilität: Mit dem Automatisierungs-Baukasten Inline Modular folgt die Form der Funktion. Gestalten Sie die I/Os je nach Anforderung und sparen so Platz im Schaltschrank.
Modular im Feld: I/O-Geräte der Serie Fieldline Modular geben Ihnen alle Freiheiten in der Feldinstallation. Funktionsgerecht, und Ihrer Applikation anpassbar.

In Blockbauweise
Äußerst robust: Die Geräte der Axioline E-Serie in Blockbauweise für EtherNet/IP sorgen mit unterschiedlichen Gehäusevarianten und einer hohen Funktionsvielfalt stets für die individuelle Lösung.
Neben gängigen digitalen Funktionen sorgt IO-Link-Kommunikation auch hier für höchste Flexibilität.

Netzwerk-Isolatoren für EtherNet/IP

Netzwerk-Isolatoren für EtherNet/IP  

Netzwerk-Isolatoren für EtherNet/IP

Unsere Isolatoren dienen der galvanischen Trennung bis 4 kV in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken. So schützen Sie Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Das erhöht deutlich die Störfestigkeit unter industriellen Beanspruchungen.

  • Die Geräte erfüllen die Anforderungen für Bahnanwendungen gemäß EN 50155 und EN 50121.

EtherNet/IP™-Switches zur Minimierung der Datenlast

Industrial Ethernet Switches für EtherNet/IP  

Industrial Ethernet Switches für EtherNet/IP™-Netzwerke

Unsere Industrial Ethernet Switches verfügen zur optimalen EtherNet/IP™-Unterstützung über Multicastfilter. Mit Hilfe des Internet Group Management Protocol (IGMP) werden Datenpakete nur an die Netzwerk-Teilnehmer weitergeleitet, die diese auch benötigen. Unnötiger Datenverkehr wird so vermieden, die Datenlast im Netzwerk minimiert und eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt. Die Managed Switches der Serie 7000 unterstützen dafür sowohl die IGMP Snooping als auch die IGMP Querier Funktion.

Darüber hinaus ist der in EtherNet/IP™ spezifizierte Redundanzmechanismus Device Level Ring (DLR) in den Switches integriert.  Damit erreichen Sie höchste Anlagenverfügbarkeit durch nahezu stoßfreie Umschaltung bei Medienausfall in weniger als 3 ms und können zudem mehrere nicht-DLR-fähige Geräte an einen DLR-Ring ankoppeln.

Für einfache Konfiguration und Diagnose direkt im Steuerungssystem unterstützen die Managed Switches der Serie FL SWITCH 7000 das Common Industrial Protocol (CIP).


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen