Produktliste Patch-Kabel und Leitungen

Filter

280 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

LWL-Patch-Kabel - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM4, Stecker: LC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM2, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM4, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM2, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM4, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM2, Stecker: SC-Duplex / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM4, Stecker: SC-Duplex / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM2, Stecker: SC-Duplex / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400695

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM4, Stecker: SC-Duplex / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400697

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm, OM2, Stecker: SC-RJ / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

280 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55