Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder

Die Welt wird immer vernetzter. Das bedeutet auch mehr Schnittstellen am Gerät. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an Datensteckern von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für SPE. Beratung von Expertinnen und Experten sowie exzellente Services rund um den Geräteanschluss ergänzen das Angebot – die perfekte Grundlage für die Vernetzung smarter Geräte.

Ihre Vorteile

  • Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung durch ein umfangreiches Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung
  • Wir verstehen Ihre Anwendung: mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Hervorragende Steckverbinderqualität für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation
Kostenfreies Muster
Für zuverlässige IIoT-Kommunikation

Bestellen Sie sich Ihr persönliches Muster und testen Sie unsere Datensteckverbinder für alle Schnittstellen.

Jetzt Muster bestellen
Würfel mit verschiedenen Datenschnittstellen vor digitalem Hintergrund
Tablet mit Whitepaper zum Thema Lichtwellenleiter

Whitepaper zur LWL-Technologie

Sichere und zuverlässige High-Speed-Datenübertragung per Lichtwellenleiter: Bei dieser Technologie werden Daten in Form von Licht über weite Strecken übertragen. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, welche Vorteile hiermit einhergehen. Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Kabel- und Fasertypen und für welche Applikationen sich die Technologie eignet.

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Neuheiten

Farbige RJ45-Patch-Kabel
Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Für Anwendungen im Schaltschrank

Phoenix Contact ergänzt sein Programm um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING. Mit den neuen Kabeln in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz stehen Ihnen farbige Alternativen für CAT6A-Anwendungen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Farben: Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz
  • Datenübertragung bis 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längenvarianten von 0,3 bis 50 m
  • Integrierter Rasthakenschutz

Ihre Vorteile

  • Perfekt geeignet für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, z. B. in Schaltschränken
  • Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
  • Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
  • Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
  • Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Geeignet für THT-Wellenlöten und THR-Löten

Die neuen RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder mit integriertem Übertrager sind für Wellenlöt (THT)- und Reflow (THR)-Verarbeitungsprozesse geeignet. Sie erweitern das bestehende Portfolio um befilterte RJ45-Varianten im Industrial-Design für Applikationen bis zu 1 GBit/s.

Hauptmerkmale

  • 90°- und 180°-Singleport-Leiterplatten-Steckverbinder
  • Für Wellenlöt (THT)- und Reflow (THR)-Verarbeitung
  • Optional mit LED und Schirmfeder
  • Befilterungsvarianten für alle gängigen Ethernet-Applikationen
  • Datenraten bis 1 GBit/s
  • Robustes Industrial-Design

Ihre Vorteile

  • Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
  • Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
  • Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
  • Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
  • Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design

M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen

Einfache und platzsparende Datenübertragung

Die konfektionierbaren M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen bieten eine sichere High-Speed-Datenübertragung und überzeugen durch einen extrem geringen Platzbedarf. Dank Schnellverriegelung erfolgt die Installation mühelos durch einfaches Stecken im Gerät.

Hauptmerkmale

  • Push-Pull-Innenverriegelung
  • Kompakter Crimpanschluss
  • X-kodiert für Ethernet-Anwendungen
  • Polzahl: 8
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-Schirmung
  • Gerade und gewinkelte Variante
  • Schutzart: IP65, IP67

Ihre Vorteile

  • Einfache Installation: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Hohe Platzersparnis: extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
  • Sicherer Einsatz: zuverlässige 360°-Schirmanbindung
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfacher Anschluss mit Push-Lock Technology

Zwei führende Technologien in einem M12-Steckverbinder: Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss ermöglichen den werkzeuglosen Leiteranschluss und bieten eine sichere Installation durch einfaches Stecken im Geräte-Port.

Hauptmerkmale

  • Installation: Push-Pull-Schnellverriegelung
  • Anschlussart: Push-Lock-Anschlusstechnik
  • Datensteckverbinder: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodiert, 4-polig, geschirmt, gerade und gewinkelt
  • Signalsteckverbinder: A-kodiert, 4- oder 5-polig, geschirmt und ungeschirmt, gerade und gewinkelt
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm ... 0,75 mm²
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Mit Steckverbindern in Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie fliegende Verbindungen
  • Werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse
  • Intuitiver Leiteranschluss durch farbliche und numerische Kodierung der Kontakthebel
  • Langzeitstabile und vibrationsfeste PE-Anbindung und 360°-Schirmung

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Datensteckverbinder für die zuverlässige Kommunikation

Informieren Sie sich über die Vielfalt unseres Datensteckverbinder-Portfolios. Dank vielseitiger und anpassbarer Anschlusslösungen für die Datenübertragung können Sie Ihre Applikationen flexibel planen und umsetzen. Exzellente Services rund um Ihren Geräteanschluss ergänzen das Angebot.

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Zwei Hände mit Erde, einer Pflanze und einem Phoenix Contact-Produkt

Biobasierte Produkte

Phoenix Contact entwickelt Technologien und Lösungen für eine bessere Zukunft. Klimaschutz und Umweltemissionen wie CO₂ sind zentrale Ansatzpunkte unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir stellen z. B. erste Produkte auf biobasierten Kunststoff um.

Entdecken Sie unser Portfolio an Datensteckern

Interaktive Image Map: Gehäuse mit verschiedenen Datenschnittstellen
Lichtwellenleiter-Transceiver
Mit Transceiver, Cages und Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie eine zukunftssichere Datenübertragung über Lichtwellenleiter.
Zur Produktliste
Lichtwellenleiter-Transceiver
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Mit den M8-Gerätesteckverbindern und Netzwerkkabeln der Serie ONEPAIR übertragen Sie Daten und Leistung platzsparend und zukunftssicher von der OT- bis in die IT-Ebene.
Zur Produktliste
M8-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.
Zur Produktliste
IP20-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Koaxiale Steckverbinder
Das Portfolio für die koaxiale Verkabelung eignet sich ideal für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen.
Zur Produktliste
Koaxiale Steckverbinder
USB-Steckverbinder
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 erhältlich.
Zur Produktliste
USB-Steckverbinder
HDMI-Steckverbinder
Die hochqualitativen Artikel im HDMI-Typ-A eignen sich optimal für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Zur Produktliste
HDMI-Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder
Mit RJ45 BUILDING und RJ45 INDUSTRIAL bietet Phoenix Contact sowohl zukunftssichere Verkabelungslösungen für die Gebäudeautomation als auch für Industrial-Ethernet-Anwendungen.
Zur Produktliste
RJ45-Steckverbinder
M17 MPO-Steckverbinder
Phoenix Contact präsentiert industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen.
Zur Produktliste
M17 MPO-Steckverbinder
D-SUB-Steckverbinder
Mit einem umfangreichen Portfolio von robusten D-SUB-Tüllengehäusen und D-SUB-Kontaktträgern bietet Phoenix Contact Lösungen für die bewährte Verkabelung von Bussystemen.
Zur Produktliste
D-SUB-Steckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder


Kupferbasierte Datensteckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Profitieren Sie jetzt von leistungsfähigen und vor Ort konfektionierbaren Steckern und Leitungen. Ob zukunftssichere High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s oder innovative Hybridverkabelung – bei uns erhalten Sie flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.

  • Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s
  • Innovative Hybridverkabelung
  • Lösungen von IP20 bis IP69K
  • Feder-, Pierce- und IDC-Anschluss
  • 360°-Schirmkonzepte

Sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch RJ45-Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder ermöglichen sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch ihre Edelstahl-Andruckfedern und eine IP67-Variante im Push-Pull-Gehäuse.

Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Ethernet durchgängig bis zum letzten Meter mit den M8- und IP20-Steckverbindern der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet.

LWL-basierte Datenverkabelung


LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Faserart oder Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio die für Sie passende Anschlusstechnik.

  • Lösungen für IP20/IP65/67
  • LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12
  • Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
  • Varianten mit PC- und APC-Schliff
  • LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
  • Passende Werkzeuge für jeden Fasertyp

High-Speed-Datenübertragung mit FDX 20

Spleißboxen der FDX 20-Serie für Tragschienen kombinieren ein kompaktes Design mit zuverlässigen Glasfaserverbindungen für eine dauerhaft einwandfreie Funktion.

E-Paper Datensteckverbinder
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Unser Portfolio an Datensteckern für alle Schnittstellen: von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für Single Pair Ethernet.

E-Paper öffnen
Vielfalt für die Kupfer- und LWL-Verkabelung

Darum sind wir der richtige Partner

Laptop zeigt Tagcloud zum Thema Datenschnittstellen
Mitarbeiter berät Kunden zu den passenden Steckverbindern
Kunde beim Design-in seines Steckverbinders
Mitarbeiter im Labor prüft Datensteckverbinder
Laptop zeigt Tagcloud zum Thema Datenschnittstellen

Dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung verfügen Sie immer über die passende Verbindung. Und das ganz einfach: Denn bei Phoenix Contact erhalten Sie alle Geräteschnittstellen aus einer Hand. Mit unserer Vielfalt an Bauformen, Kodierungen und Polbildern haben wir Ihre durchgängige Lösung für Kupfer- oder LWL-Verkabelung.

Mitarbeiter berät Kunden zu den passenden Steckverbindern

Die Anzahl der Verbindungen zwischen Maschinen, Maschinenteilen und Anwendern steigt. Das heißt, die Datenmenge wächst bei gleichbleibendem Platzangebot. Mit der Beratungskompetenz von Phoenix Contact erhalten Sie die passende Lösung für Ihre Geräteschnittstelle: Unsere Expertinnen und Experten für Datenkommunikation finden clevere Lösungen für Ihre Anwendung.

Kunde beim Design-in seines Steckverbinders

Wir lassen Sie im Planungsprozess nicht allein: Bei der Geräteentwicklung unterstützen wir z. B. mit schneller Vorkonfiguration und 2D-/3D-Daten für Ihre CAD-Software. Ebenfalls im Support-Paket: ein kostenloser Musterservice sowie eine zuverlässige Logistik mit weltweiter Verfügbarkeit dank Online-Bestellung.

Mitarbeiter im Labor prüft Datensteckverbinder

Die hochwertigen Steckverbinder von Phoenix Contact sind gemacht für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation. Durch unsere weitreichende Kompetenz in der Anschlusstechnik profitieren Sie von innovativen Lösungen und langen Produktverfügbarkeiten. Laborprüfungen, die über den Standard hinausgehen, sowie internationale Zulassungen bestätigen die Qualität unserer Produkte.

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Datensteckverbinder bieten vielfältige Anschlusslösungen für zahlreiche Anwendungen. Dazu zählen:

Steuerung mit HDMI- und USB-Anschluss
Steuerungen: Einfache Inbetriebnahme dank USB- und HDMI-Schnittstellen
5G-Router mit Datenschnittstellen
5G-Router: Einfache Feldkommunikation dank RJ45 und koaxialen Steckern
Frequenzumrichter mit Datenschnittstellen
Frequenzumrichter: Industrielle Datenübertragung mit RJ45 INDUSTRIAL
Kamerasystem mit Datenschnittstelle und Board-to-Board-Verbindern
Kamerasysteme: Langzeitkommunikation und hohe Übertragungsraten
Stromversorgung mit USB-Anschluss und Board-to-Board-Verbindern
Stromversorgungen: Einfache Inbetriebnahme dank Serviceschnittstellen
Hand mit Video-Button zum Technical-Support-Channel

Technical-Support-Channel auf YouTube

Tutorial-Videos rund um unsere Datensteckverbinder liefern Ihnen einen Wissensvorsprung rund um die Handhabung und Montage Ihres Produkts.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.