Produkte nach Protokollen

Produkte nach Protokollen

Intelligent vernetzen

Sparen Sie Zeit bei der Planung und Installation: Mit dem vielfältigen Produktprogramm erstellen Sie ein Feldbus-Netzwerk für jede Anwendung.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Mit AS-Interface einfach, schnell und fehlerfrei installieren.

  • CANopen®
    CANopen®

    Das Feldbussystem CANopen® eignet sich besonders für die zuverlässige Datenübertragung.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passive Komponenten wie Steckverbinder – für eine schnelle CC-Link-Verkabelung.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, auch für kleinere Netzwerke.

  • EtherCAT®
    EtherCAT

    EtherCAT® ist optimiert für schnelle Prozesse.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP

    EtherNet/IP schafft Durchgängigkeit zwischen Office- und industriellen Netzwerken.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Feldbuskomponenten für den modularen Aufbau von FOUNDATION Fieldbus-Anwendungen.

  • HART
    HART

    HART- und WirelessHART-Komponenten zur Kommunikation zwischen Sensor und Steuerung.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS verbindet die gesamte Prozessperipherie mit allen gängigen Steuerungen.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link ermöglicht den durchgängigen Austausch von Prozess- und Servicedaten zwischen Steuerung und Feld.

  • Modbus
    Modbus

    Das vielseitige Kommunikationsprotokoll Modbus ist bewährt und komfortabel zu handhaben.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS

    PROFIBUS ist ein weltweit führendes Feldsystem für die Automatisierung von Maschinen und Produktionsanlagen.

  • PROFINET
    Zukunftssichere Systemlösung

    PROFINET ist ein Ethernet-basiertes Feldbussystem und bietet durchgängige Datenübertragung über alle Ebenen.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos-Komponenten für schnelle und synchrone Datenübertragung in der Automatisierungstechnik.

  • VARAN
    Varan

    Passive VARAN-Komponenten für die Verkabelung im industriellen Umfeld.

Suchen in Produkte nach Protokollen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der Verkabelungsaufwand wächst, die Wartung und der Service sind kompliziert und arbeitsintensiv. Steigen Sie auf Feldbus-Netzwerke um und profitieren Sie von der übersichtlichen Verbindung aller Automatisierungsebenen: von der Feld- bis zur Leitebene, unabhängig von der Art der Geräte.

Ihre Vorteile

  • Geringer Verkabelungsaufwand durch serielle Datenübertragung
  • Verkürzte Ausfall- und Wartungszeiten dank Eigendiagnose im System
  • Erhöhter Schutz vor Störungen, da digitale Datenübertragung
  • Flexible Wahl der Systemkomponenten: basiert auf offenen Standards
  • Zukunftssicher – Erweiterungen und Änderungen sind leicht durchzuführen

Komponenten und Systeme

Komponenten und Systeme für den Aufbau eines Feldbusses  

Komponenten und Systeme für jeden Feldbus

Bei Phoenix Contact erhalten Sie für jeden Feldbus ein umfangreiches Produktprogramm an Komponenten und Systemen. Überzeugen Sie sich selbst: vom konformen Stecker über unterschiedliche Feldgeräte und Infrastrukturkomponenten bis zur Komplettlösung.

Technologisch führend

Tiger Chip  

Technologisch führend - mit Innovationen wie dem Tiger Chip

Mit INTERBUS stellte Phoenix Contact bereits Mitte der 1980er Jahre einen der ersten industriellen Feldbusse vor. Seitdem arbeiten wir an der Weiterentwicklung und Verbesserung von Systemen für industrielle Kommunikation.

Auf unsere Ergebnisse sind wir stolz. Mit eigenen ASICs (Application Specific Integrated Circuit) für INTERBUS und PROFINET sind wir technologisch führend auf dem Markt. Entwicklungen wie der Tiger Chip für die PROFINET-Implementierung bestätigen uns dabei, Inspiring Innovations immer wieder neu zu gestalten.  

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung

Weitere Informationen