Élimination des matières en suspension

Élimination des matières en suspension

Installations peu gourmandes en énergie

Saisissez les valeurs de mesure pertinentes et régulez l'unité de dosage en fonction du débit.

Lors de l'épuration de l'eau, des filtres à sable sont utilisés afin de filtrer les particules et protéger les filtres à charbon actif installés en aval. Les colloïdes contenus dans l'eau et les fines matières en suspension sont agglomérés en ajoutant un dosage de floculants, ce qui leur permet ainsi d'être filtrés.

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous régulez l'unité de dosage en fonction du débit de l'eau et saisissez toutes les valeurs de mesure pertinentes, par ex. les valeurs de turbidité.

Avantages

  • Réduction des coûts énergétiques via la détection des économies potentielles, grâce à la saisie modulaire des données énergétiques
  • Optimisation de la charge de l'installation grâce à une commutation intelligente des parties d'installations
  • Réduction des pics de charge grâce au calcul anticipé des tendances

Commande modulaire des étapes de filtration

Installation à tambour de criblage  

Commande fiable de la filtration

La première étape du traitement des eaux superficielles s'effectue dans une installation à tambour de criblage.

La technologie de commande modulaire de classe 300 permet une commande fiable de la filtration, à l'aide des valeurs de mesure saisies via les interfaces courantes les plus diverses.

Saisie modulaire des données énergétiques

Armoire équipée de composants de saisie des données énergétiques  

Saisir les données énergétiques avec le module de mesure de puissance

Lors du processus d'agglomération, la taille des floculants est commandée par l'apport d'énergie. On l'obtient via la régulation de la vitesse de rotation.

La surveillance de l'énergie acheminée vers les moteurs constitue une possibilité d'optimisation énergétique. Saisissez les données énergétiques avec le module de mesure de puissance Inline.

Réseaux Ethernet flexibles

Étape de filtration ouverte  

Intégration aisée de la commande via PROFINET

L'étape de filtration ouverte fonctionne selon le principe de submersion, étant donné que le temps de séjour de l'eau influe considérablement sur la puissance de nettoyage.

Intégrez aisément la commande sûre des clapets et la technique d'entraînement dans votre réseau, via PROFINET.

Fonctionnement optimisé sur le plan énergétique, du processus d'agglomération

Grâce à la commande du processus d'agglomération, optimisée sur le plan énergétique, vous économisez des coûts considérables. Surveillez l'alimentation en énergie et commandez la vitesse de rotation de l'agitateur selon le principe d'optimisation énergétique.

Les données énergétiques sont saisies via la commande avec un module de mesure de puissance et transmises à la salle de contrôle. Le module de mesure de puissance mesure des courants CA jusqu'à 5 A, y compris le courant du conducteur neutre et des tensions de conducteurs externes jusqu'à 400 V CA.

Topologie : Fonctionnement optimisé sur le plan énergétique, du processus d'agglomération

Détectez vos économies potentielles en saisissant les données énergétiques avec le module de mesure de puissance

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer