Télé-exploitation et télémaintenance

Télé-exploitation et télémaintenance

Communication industrielle à distance

Accès à distance aux machines et aux installations dans le monde entier.

Retour Solutions

Catégories

  • Télé-exploitation
    Télé-exploitation

    La transmission sûre et continue des données de process à la centrale de commande permet la surveillance et la régulation des postes extérieurs et des sous-postes distants.

  • Télémaintenance
    Télémaintenance

    Phoenix Contact propose des produits dotés des mécanismes de sécurité les plus modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et les pare-feux intégrés.

  • Alarme
    Alarme

    Des avertissements précoces proactifs et précis par SMS ou e-mail permettent d'éliminer rapidement les erreurs et de minimiser les pertes de production.

  • Mise en réseau
    Mise en réseau

    Les technologies WLAN, Bluetooth et fibre optique permettent une connexion rapide et sans perturbation de différentes parties d'une installation, de stations extérieures et de sous-stations.

  • Service après-vente et assistance technique
    Service après-vente et assistance technique

    Phoenix Contact propose un concept de services flexible pour toutes les questions relatives à la technique d'automatisation, que ce soit pour les applications et les systèmes ou les thèmes de cybersécurité et sécurité.

La connexion sécurisée des postes décentralisés à la salle de contrôle peut être réalisée de diverses manières par la communication à distance. Celle-ci permet un accès et une surveillance permanente des données de processus depuis un poste central.

La télémaintenance implique un accès temporaire à une installation ou à une machine. En comparaison, la télé-exploitation est essentiellement une liaison permanente avec un poste isolé. Différents systèmes d'alarme assurent le signalement précoce des divers états et assurent ainsi une disponibilité fiable de votre installation.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11