Champ pétrolier digitalisé Profitez des possibilités offertes par le champ pétrolier digitalisé pour optimiser votre production. Apprenez-en davantage dans le livre blanc sur notre solution complète et robuste pour surveiller vos sites d'exploitation de manière fiable et rentable, même sur de longues distances.

Machines dans un champ pétrolier digitalisé

Défi


Un homme muni d'une tablette collecte des données sur les sites d'exploitation de pétrole et gaz

Optimisation de la production

Dans de nombreux champs pétroliers terrestres, l'acquisition des données est effectuée par des collaborateurs qui se rendent dans les champs pétroliers et notent les informations sur leur porte-bloc, p. ex. le débit, la pression et la température. Ces notes sont ensuite réunies manuellement dans des feuilles de calcul Excel. En période de bas niveau des prix du pétrole brut, il est crucial de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité, notamment dans les activités situées en amont. L'un des moyens d'y parvenir est la digitalisation des champs pétroliers. De cette manière, vous permettez l'acquisition de données sur les plateformes de forage et la consolidation des données de champs pétroliers complets. Outre la surveillance, vous pouvez également commander les groupes sur le champ pétrolier, p. ex. des dispositifs d'arrêt d'urgence ou des pompes d'injection.

Solution


Station de mesure Pipeline Skid pour les raffineries ou les usines chimiques

L'automatisation augmente la qualité et l'efficacité

De l'acquisition continue des données à une automatisation plus poussée, il n'y a qu'un pas. Dans les stations de collecte de pétrole (Gathering Center), il est p. ex. possible de régler le degré API (American Petroleum Institute) convenu par contrat en pilotant les pompes et les vannes de contrôle dans les pipelines d'alimentation. Les séparateurs d'eau peuvent également être exploités et surveillés de manière automatisée. Dans le cadre de l'extraction du pétrole, une commande des installations d'injection d'eau ou de gaz empêche une diminution de la pression d'extraction du pétrole.

Champ pétrolier

Des solutions numériques ouvertes pour améliorer la compétitivité

Les technologies à l'épreuve du temps jouent un rôle central dans la transformation des sites d'exploitation existants depuis longtemps en champs pétroliers numériques. Nous participons activement à la conception de solutions ouvertes et flexibles telles que NAMUR Open Architecture (NOA) et Open Process Automation (OPA). En particulier, notre plateforme de commande ouverte basée sur Linux, PLCnext Technology, permet une automatisation moderne adaptée aux exigences et aux potentiels de l'Industrie 4.0. Des exploitants de champs pétroliers actifs dans le monde entier tirent déjà profit du concept d'Open Process Automation (OPA). Un Distributed Control Node (DCN) permet d'étendre les systèmes existants, ce qui permet la mise en œuvre de services OT tels que Advanced Control ou l'optimisation des process.

Pompes à huile dans le champ pétrolier

Du diagnostic d'état à l'amélioration de l'efficacité globale de l'installation

Outre les données de process, nous vous permettons d'enregistrer et d'évaluer les informations d'état fournies par les appareils de terrain numériques et les pompes et compresseurs intelligents. Sur cette base, différents cas d'utilisation de l'Industrie 4.0 peuvent être réalisés, p. ex. le passage d'une maintenance réactive ou préventive à une maintenance prédictive. Vous économisez ainsi des ressources et des pièces détachées. Cela permet d'augmenter la disponibilité de l'équipement et de réduire les temps d'arrêt.

Le diagnostic en temps réel et les applications de l'Industrie 4.0 qui en découlent, basées sur l'intégration de différents silos de données, permettent d'améliorer les process dans le sens de l'excellence opérationnelle. En visualisant et en contextualisant les données, vous en déduisez des tendances. De plus, vous optimisez les indicateurs de performance de l'entreprise tels que l'efficacité globale des installations.

Livre blanc
Système de surveillance Well Pad

Comment réaliser une surveillance et un diagnostic fiables et rentables des sites d'exploitation de pétrole et gaz sur de longues distances ? Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc gratuit.

Demander le livre blanc
Livre blanc pétrole et gaz - surveillance des sites d'exploitation

Transmission sans fil des données de mesure

Les sites d'exploitation génèrent souvent un réseau aux larges ramifications. Pour une transmission fiable des données sur de nombreux kilomètres, vous trouverez chez nous des solutions de communication s'appuyant sur différentes technologies radio ainsi que la communication Ethernet sur les câbles à deux fils existants grâce à la technologie SHDSL.

En matière de technologie radio, les solutions 4G/5G ainsi que la solution radio spécialisée Radioline sont utilisées. Les réseaux maillés sont ainsi rapidement paramétrés, directement sur l'appareil avec une roue moletée ou bien par clé USB. En cas d'erreur, la défaillance d'un module radio est aussitôt compensée.

Carte d'images interactive : aperçu fonctionnel du suivi des sites d'exploitation dans un champ pétrolier digitalisé
Industrial Wireless
L'Industrial Wireless permet une liaison radio sûre et fiable pour les applications industrielles.
En savoir plus
Industrial Wireless
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes relient différents réseaux par câble ou par téléphonie mobile pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local.
En savoir plus
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Surveillance des sites d'exploitation depuis la salle de contrôle

Profiter des avantages offerts par le champ pétrolier modernisé

  • Surveillance et diagnostic fiables et rentables des sites d'exploitation de pétrole et gaz sur de longues distances
  • Communication sûre avec technique de cryptage pour de nombreux modes de transmission
  • Entretien efficace et économe avec des concepts dédiés aux accès mobiles et/ou décentralisés des installations

Contact

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil an Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur une solution de surveillance évolutive pour vos sites d'exploitation.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.