Technologie

Technologie

Bases de la protection antisurtension

Depuis l'origine des surtensions jusqu'à un concept de protection global.

Retour Protection antisurtension

Catégories

  • Causes des surtensions

    Les pages suivantes vous fourniront des informations détaillées concernant la technologie de protection antisurtension.

  • Effets des surtensions

    Les surtensions qui se manifestent au sein d'un circuit électrique endommagent la plupart du temps les installations et les appareils de manière conséquente.

  • Concept de protection

    Les appareils de protection antisurtension de Phoenix Contact garantissent un périmètre de protection efficace au niveau des appareils ou des installations.

  • Composants et circuits de protection

    En cas de surtensions, les câbles et appareils concernés doivent être rapidement court-circuités avec le système d'équipotentialité.

Il est probable que vous ayez de nombreuses questions : depuis la question fondamentale sur l'origine même des surtensions, jusqu'aux détails techniques via les systèmes réseau ou les différents composants d'un concept de protection antisurtension jusqu'à l'appareil.

Vous trouverez ici les réponses à ces questions

  • Comment les surtensions apparaissent-elles et quels sont leurs effets ?
  • Comment un concept de protection antisurtension efficace est-il développé ?
  • Quelle technologie est dissimulée derrière le concept de protection et dans les produits ?
  • À quoi devez-vous faire attention ?

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer