Domaines d'application

Domaines dapplication

Alimentations dotées d'une technologie ultramoderne

Exemples d'utilisation.

Grâce à notre large savoir-faire, nous proposons des solutions d'alimentation basées sur des produits de haute valeur technologique, destinés à toutes les applications et à différents secteurs : alimentez vos installations et vos machines de manière fiable avec nos alimentations et protégez vos consommateurs des coupures d'alimentation avec nos alimentations sans interruption. Avec les modules de redondance, maximisez également la disponibilité des alimentations à fonctionnement redondant ; avec l'alimentation QUINT POWER, adaptez les seuils de notification et les courbes caractéristiques aux besoins de votre installation via l'interface NFC intégrée.

Découvrez dans les cas d'application suivants comment la technique innovante de Phoenix Contact contribue à une disponibilité maximale de vos machines et installations

Technologie ACB - Module de redondance actif pour une disponibilité maximale de l'installation

Module de redondance actif avec technologie ACB  

La technologie ACB double la durée de vie

Dans les applications soumises à des exigences strictes quant à la sûreté de fonctionnement, des solutions d'alimentation redondantes sont requises, de façon à ce qu'une défaillance de l'alimentation n'entraîne pas l'arrêt de l'installation. En raison d'asymétries, un seul bloc d'alimentation approvisionne souvent seul la charge, tandis que l'autre fonctionne à vide. Cela entraîne des contraintes thermiques pour le bloc d'alimentation qui assure l'approvisionnement, et donc un vieillissement important. Si l'alimentation ne fonctionne qu'avec une semi-intensité nominale, la charge thermique est considérablement plus faible.

La technologie ACB des modules QUINT ORING assure la charge symétrique des alimentations, ce qui peut aller jusqu'à doubler la durée de vie du système redondant.

Technologie IQ – Système intelligent d'alimentation sans interruption pour une disponibilité maximale de l'installation

Système dalimentation sans interruption avec technologie IQ  

Une longueur d'avance avec la technologie IQ

Si un PC industriel doit être alimenté en 24 V DC de manière continue, l'alimentation sans interruption de 3,4 Ah assure une alimentation de 24 V DC / 5 A pendant 20 minutes, dans le cas d'une solution classique dans des conditions optimales. Vous ne disposez d'aucune information sur l'état de charge, la capacité et l'autonomie restante de la batterie.

En revanche, avec l'alimentation sans interruption intelligente avec technologie IQ, vous assurez à tout moment la stabilité de l'alimentation en exploitant au mieux l'accumulateur d'énergie. Elle calcule tous les états pertinents de l'accumulateur d'énergie : le système de gestion intelligente connaît l'état de charge réel de l'accumulateur d'énergie raccordé et en déduit son autonomie restante. L'alimentation QUINT UPS vous indique si la durée de sauvegarde s'élève effectivement encore à 20 minutes. Dès qu'une valeur de seuil réglable est atteinte, un message d'avertissement est envoyé via le contact de relais libre de potentiel, via le logiciel ou directement aux automates de niveau supérieur.

NFC pour un paramétrage personnalisé

Paramétrage dune alimentation QUINT POWER (via NFC)  

Alimentation personnalisée grâce au paramétrage via NFC

Chaque application est individuelle et nécessite une alimentation individuelle pour garantir une disponibilité maximale de l'installation. Avec QUINT POWER, Phoenix Contact propose désormais la toute première alimentation personnalisable au monde, qui peut également être livrée préparamétrée selon vos souhaits.

Pour que chaque machine et installation soit alimentée de manière fiable, la nouvelle alimentation peut être paramétrée en toute flexibilité. Il est ainsi possible d'adapter les seuils de notification et les courbes caractéristiques aux besoins de l'installation via l'interface intégrée NFC. Si l'alimentation est paramétrée de manière optimale, vous transmettez les valeurs sur d'autres appareils de manière aisée à l'aide de l'appli ou du logiciel.

Technologie SFB - Disponibilité maximale de l'installation avec QUINT POWER

QUINT POWER avec technologie SFB  

Protection économique et sélective avec la technologie SFB

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et, de ce fait, rapidement, les disjoncteurs de protection standard, les alimentations doivent être en mesure de livrer rapidement un multiple de l'intensité nominale.

Une alimentation (24 V/20 A) alimente un automate et trois autres charges. Chaque réseau complet, composé de câbles en cuivre de 25 m de long (section 2,5 mm2), est protégé à l'aide d'un coupe-circuit automatique (6 A / caractéristique B). S'il se produit un court-circuit, le bloc d'alimentation de 20 A fournit brièvement 6 fois l'intensité nominale, c'est-à-dire maxi. 120 A, par le biais de la technologie SFB. Le disjoncteur se déclenche dans les 3 à 5 ms, avec 10 fois le courant assigné dans la plage magnétique de sa courbe caractéristique. Les autres charges continuent de fonctionner, la commande est alimentée de manière constante avec 24 V DC, et continue de fonctionner sans interruption malgré le court-circuit.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer