Visualisation

Logiciel pour la commande et la surveillance

Logiciel pour la commande et la surveillance

Votre interface homme-machine : logiciel de visualisation pour tout domaine d'application.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Visualisation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une automatisation efficace requiert la visualisation adaptée, que ce soit dans la salle de contrôle centrale, au niveau de la production ou directement au niveau de la machine. Bénéficiez de notre vaste gamme de produits autour du thème de l'utilisation et de la surveillance.

Avantages

  • Toujours le logiciel adapté dans des versions étagées de façon fonctionnelle et économique
  • Convient à toute application : d'une interface de commande simple à une solution SCADA
  • Nombreuses possibilités d'installation : logiciel identique de l'appareil IHM jusqu'au PC industriel
  • Commande intuitive grâce à une interface graphique claire

Visu+ : la visualisation SCADA flexible et évolutive

Coffret logiciel Visu+  

Visu+ pour la visualisation SCADA

Le logiciel de visualisation doté de la fonctionnalité SCADA est parfaitement adapté à chaque application : des écrans tactiles compacts aux PC industriels. Outre les fonctions standard telles que la gestion des tendances et des alarmes, Visu+ offre de nombreuses fonctionnalités pour la distribution des alarmes et l'enregistrement des données avec un accès aux banques de données externes. Ce large spectre de fonctions est complété par un rapport graphique haute qualité et des fonctions d'audit-trail selon FDA 21 CRF, Part 11.

Visu+ fonctionne aussi bien sur les PC Windows que les plateformes embarquées (Windows CE). Les écrans tactiles de Phoenix Contact sont déjà équipés de composants en « temps réel » pour les périphériques embarqués. L'interface OPC Classic et de nombreux pilotes directs permettent d'intégrer Visu+ dans les automates de Phoenix Contact et d'autres fabricants d'automates courants.

L'application native Visu+ mobile est disponible sur les systèmes d'exploitation iOS et Android pour toute exploitation mobile. Grâce à la prise en charge tactile multipoints, elle vous permet également d'utiliser de manière confortable les périphériques intelligents.

Visu+ Express : logiciel de visualisation pour une mise à niveau aisée

Coffret logiciel pour Visu+ Express  

Logiciel de visualisation gratuit Visu+ Express

Un bon logiciel de visualisation constitue le fondement d'une automatisation efficace, que ce soit dans le domaine de la production ou directement sur la machine. Le logiciel gratuit Visu+ 2 Express Contact vous propose une transition aisée vers la visualisation de tâches classiques de commande et de surveillance.

Grâce à l'association étroite avec les gammes de produits d'écrans tactiles de Phoenix Contact, le logiciel convient parfaitement aux applications IHM. Visu+ Express couvre toutes les fonctions habituellement requises dans un environnement IHM. Parmi elles, on compte les possibilités graphiques, une gestion intégrée des événements et des alarmes, un enregistrement des données, une représentation des tendances ou bien encore une gestion des recettes.

 

L'interface OPC Classic de Phoenix Contact et les pilotes directs sélectionnés pour les automates courants garantissent l'accès aux données de processus. Visu+ Express est évolutif et entièrement rétrocompatible avec le logiciel Visu+.

WebVisit - visualisation simplifiée basée sur Internet

Coffret logiciel Webvisit  

Visualisation basée sur Internet : Webvisit

Webvisit représente la solution idéale pour réaliser vos tâches de visualisation basées sur Internet. Le logiciel est flexible, économique et simple d'utilisation. Pour la représentation de votre application de visualisation, il vous suffit, grâce à la fonctionnalité HTML5, d'un navigateur Web traditionnel. Vous pouvez commander et surveiller votre installation, sans devoir installer de logiciel supplémentaire.

Votre projet est directement sauvegardé sur la commande. Les quantités de données traitées par Webvisit sont définies selon la capacité de la commande. Webvisit convient parfaitement aux applications de petite et moyenne taille.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11