Toujours un bon choix – Avec fonctionnalité de base ou extrêmement fonctionnels.
Utilisez nos disjoncteurs thermomagnétiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que dans celui de l'industrie des processus. En raison des différentes courbes de déclassement, les disjoncteurs d'appareils sont polyvalents. La signalisation à distance intégrée vous permet de surveiller en permanence l'état de fonctionnement de votre installation.
Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques se déclenchent tant thermiquement que magnétiquement. Les deux systèmes, à savoir bilame et à électroaimant, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
Cela signifie qu'en cas de court-circuit, les disjoncteurs thermomagnétiques se déclenchent plus rapidement que les disjoncteurs thermiques.
En cas de court-circuit, le mécanisme de déclenchement est activé en 3 à 5 ms.
Utilisez les disjoncteurs avec la courbe caractéristique SFB (Selective Fuse Breaking) optimisée, afin de poser des câbles plus longs sur votre installation. Associés aux alimentations QUINT POWER de Phoenix Contact, vous obtenez ainsi une protection maximale de vos câbles et de vos appareils. Les disjoncteurs peuvent être remis en marche à tout moment.
Nos disjoncteurs thermomagnétiques sont disponibles en version enfichable et monobloc. Choisissez entre un raccordement vissé et la technique de raccordement Push-in.
Les disjoncteurs thermomagnétiques sont surtout utilisés dans les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans la commande des processus. En raison des différentes courbes de déclassement et des gradations précises de l'intensité nominale, ces disjoncteurs sont polyvalents.
Ainsi, ils conviennent par exemple parfaitement à la protection des automates programmables industriels, des vannes, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Équipements de protection – Disjoncteurs
"$pageName" sur