Retour au sommaire

Contrôle normatif selon CEI 62305-3

La norme CEI 62305-3 décrit le contrôle de requalification des parafoudres.

Contrôles et documentation conformes

Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement (voir le tableau ci-dessous). En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle.

  • ImpulseCheck détermine en continu l'état (State-of-health) des parafoudres surveillés. Un rapport correspondant peut être généré à tout moment sur simple appui sur une touche.
  • Le CHECKMASTER 2 contrôle les fiches de protection et enregistre les résultats des contrôles dans la mémoire interne.
  • Ainsi, la sortie des valeurs de contrôle enregistrées est possible à tout moment.
  • Le rapport de contrôle comporte la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.
  • Le transfert des données au PC est effectué au moyen d'une clé USB.
  • Les fichiers de protocole sont enregistrés au format CSV et leur traitement peut être poursuivi dans tout tableur.
Niveau de protection foudreI et IIIII et IV
Contrôle visuel (intervalle)annueltous les 2 ans
Contrôle complettous les 2 anstous les 4 ans
Contrôle complet des systèmes critiquesannuelannuel

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Contrôle normatif selon CEI 62305-3

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur