Blocs de jonction

Blocs de jonction

Toutes les techniques de raccordement – Un seul système

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete est unique, puisqu'il vous laisse le choix de la technique de raccordement.

Retour Produits

Catégories

  • Raccordement Push-in
    Raccordement Push-in

    La réduction de la force d'enfichage des blocs de jonction à raccordement Push-in permet un enfichage direct et facile des conducteurs.

  • Raccordement à ressort de traction
    Raccordement à ressort de traction

    Le raccordement à ressort de traction compact assure une connexion constante, même en cas de fortes vibrations.

  • Raccordement rapide
    Raccordement rapide

    Le contact de coupe breveté permet d'économiser du temps sur le raccordement, sans prétraitement de connecteur.

  • Raccordement vissé
    Raccordement vissé

    Le raccordement vissé reconnu dans le monde entier répond aux exigences les plus élevées, et couvre un grand domaine d'utilisations.

  • Raccordement par tige filetée
    Raccordement par tige filetée

    Raccordement sécurisé et à long terme de tous types de conducteurs : raccordement multiconducteur avec plusieurs cosses par tige.

  • Connexion de type barrière
    Connexion de type barrière

    Grâce aux blocs de jonction à barrière, câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement.

  • Raccordement spécial
    Raccordement spécial

    Connectiques spéciales pour exigences particulières du domaine industriel.

Rechercher dans Blocs de jonction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que vous optiez pour un raccordement Push-in, vissé, à ressort, rapide ou par boulonnage, toutes les techniques de raccordement peuvent être associées entre elles avec le même accessoire, grâce à la ligne de shunt double.

Avantages

  • Flexibilité totale : les blocs de jonction équipés de différentes techniques de raccordement peuvent être combinés au choix
  • Possibilité de vérification et de pontage, grâce à la ligne de shunt double
  • Réduction des coûts grâce aux accessoires de contrôle, de repérage et de pontage standardisés

CLIPLINE complete : toutes les techniques de raccordement, un seul système

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete  

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete vous offre la possibilité de répondre aux souhaits de vos clients en toute flexibilité, partout dans le monde et pour toutes les utilisations. Faites votre choix parmi les technologies de raccordement suivantes :

  • Raccordement Push-in PT simple
  • Raccordement vissé universel UT
  • Raccordement à ressort de traction ST compact
  • Raccordement rapide QUICKON QT
  • Solutions de raccordement COMBI enfichables
  • Raccordement par boulonnage RT robuste

CLIPLINE complete, un accessoire standardisé pour tous les blocs de jonction

Un seul accessoire pour toutes les techniques de raccordement  

Un seul accessoire pour toutes les techniques de raccordement

La gamme CLIPLINE complete propose des accessoires universels pour toutes les techniques de raccordement :

  • Les accessoires de repérage et de contrôle sont standardisés, et réduisent vos frais de stockage et de logistique.
  • Tous les blocs de jonction peuvent être combinés au choix, grâce à la ligne de shunt double.
  • La zone d'enfichage standardisée du système de raccordement COMBI permet un montage rapide et modulaire de votre application.
  • La zone de sectionnement multifonction standardisée de tous les blocs de jonction sectionnables est adaptée à différents connecteurs.

CLIPLINE complete, la compétence de la technique de raccordement

Système de blocs de jonction homologué à léchelle internationale  

Système de blocs de jonction homologué à l'échelle internationale

Les blocs de jonction Phoenix Contact sont soumis à des tests plus approfondis que ceux prévus par la norme applicable aux blocs de jonction standard. Les résultats de ces tests permettent l'utilisation des blocs de jonction dans tous les secteurs, tels que p. ex. :

  • Construction des installations et des machines
  • Technologie des processus et des procédés
  • Chimie et pétrochimie
  • Industrie ferroviaire
  • Construction navale
  • Technologie de l'énergie

Les mesures de conception adaptées et l'utilisation de matériaux de grande qualité permettent aux blocs de jonction de surpasser largement les exigences des normes.

Boîtes de jonction et coffrets vides

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE  

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE

La gamme CLIPSAFE de Phoenix Contact vous propose des produits innovants de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable et en polyester. Avec les homologations correspondantes, CLIPSAFE peut être utilisé en atmosphère explosive. Laissez-vous convaincre par la diversité et la polyvalence de cette gamme de boîtiers : conception sur mesure pour une utilisation sécurisée de votre application.

PROJECT complete – Quand le numérique devient réel

Logiciel détude et de repérage PROJECT complete  

Logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de construction des armoires électriques. Avec son interface utilisateur intuitive, ce programme permet l'étude personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des borniers. Les listes des pièces sont transmises en ligne à Phoenix Contact. Vous recevrez ensuite immédiatement un devis et une information sur la disponibilité des produits. PROJECT complete dispose d'interfaces optimisées pour tous les programmes IAO courants. De plus, PROJECT complete vous permet de réaliser des repérages facilement et de manière pratique, même sur des matériaux différents.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer