Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Gain de place et de temps

Gain de place et de temps

Câblez entièrement vos capteurs et actionneurs avec un seul bloc de jonction.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs, grâce à leur type compact, sont spécialement conçus pour le câblage des commandes de machines modernes. Ces blocs de jonction de forme identique peuvent être pontés à l'aide du système de pontage à vis et vous offrent une flexibilité maximale.

Avantages

  • Grande diversité de produits grâce aux variantes avec fonction PE ou voyants
  • Clarté optimale des raccordements de signaux grâce aux nombreuses possibilités de repérage
  • Extensibilité modulaire jusqu'à 50 pôles maximum avec des modules d'alimentation de forme identique

Réduction du câblage

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs  

Gain de place pour le câblage des capteurs et des actionneurs

Réduisez le nombre de conducteurs utilisés en choisissant les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact. Vous pouvez ainsi raccorder des capteurs et des actionneurs à trois ou quatre conducteurs. Les ponts vous permettent de répartir le potentiel plus/moins, et donc de réduire considérablement le câblage.

Outre les blocs de jonction standard, nous vous proposons des variantes avec voyants.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11