Blocs de jonction enfichables

Solutions de raccordement enfichables

Solutions de raccordement enfichables

Concevez vos armoires électriques de façon modulaire et rapide, pour le câblage de signalisation et de puissance.

Retour Raccordement rapide

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction de Phoenix Contact permettent un montage et une mise en service particulièrement rapides et flexibles.

Avantages

  • Intensité nominale de 17,5 A et tension nominale de 500 V possibles grâce aux contacts enfichables hautement performants
  • Sécurité élevée grâce à la protection contre tout contact fortuit avec les doigts
  • Protection contre toute erreur d'enfichage avec le détrompage individuel
  • Répartition facile du potentiel avec l'orifice fonctionnel double
  • Sécurité antivibrations : accessoires encliquetables disponibles

Solution adaptée à chaque application

Blocs de jonction enfichables avec accessoires  

Accessoires variés

Du coffret de commande à l'installation complète – les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles.

Les variantes enfichables suivantes sont disponibles :

  • Blocs de jonction de traversée
  • Blocs de jonction pour conducteurs de protection
  • Blocs de jonction à deux niveaux

Des accessoires variés complètent la gamme de blocs de jonction enfichables :

  • Fixation des câbles
  • Détrompage
  • Mise à la terre
  • Pour le bridage des connecteurs et modules de base

 


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11