La gamme COMBI permet de choisir librement le mode de raccordement. La zone d'enfichage COMBI standardisée permet de combiner des blocs de jonction et des connecteurs indépendamment du mode de raccordement en fonction de l'application.
Le système COMBI vous offre une protection maximale : les modules de base et les connecteurs sont protégés contre tout contact fortuit avec les doigts.
Pour une plus grande flexibilité lors de la conception : l'alimentation peut être réalisée via les modules de base ou les connecteurs.
Nous vous proposons des accessoires complets pour vous permettre d'étendre vos possibilités techniques. Par exemple :
Les solutions enfichables vous offrent une grande flexibilité : connecteurs identiques, nombreuses variantes de couplage :
"$pageName" sur